TIDA-00620

12 ~ 24V、27A ブラシ付き DC モーターのリファレンス デザイン

TIDA-00620

設計ファイル

概要

ブラシ付きモーターは、低価格で制御方式が簡単なため、モーター設計において比較的よく採用される選択肢です。  ブラシ付きモータは、巻線ロータと永久磁石ステータを備えています。  モーターのコミュテーションは、ロータに接続された導電リングと、それに接触して擦れるブラシによって行われます。  これにより、ブラシの位置および異なるコミュテータ リングとの接触に応じて、モーター内を流れる電流の方向が切り替わります。  H ブリッジを利用することで、ブラシ付き DC モーターの回転方向および速度を、迅速かつ効率的に簡単に制御できます。  ブラシ付き DC モーターの電流を制御するには、電子ドライブ回路が必要です。  電子ドライブ回路は、必要な電力能力を満たす 2 相インバータを備えた電力段、モーター速度指令および故障処理を実行するマイコン、モーターの起動およびストール保護のための電流検出、2 相インバータを制御するゲート ドライバ、さらにマイコンおよびその他の低電圧デバイス用電源で構成されています。

特長
  • MSP430G2553 制御方式による 343W RMS 電力段
  • 18V 外部バッテリでの動作を確認済み
  • 外部ヒートシンクや強制空冷を使用せずに、最大 27.47 ARMS の連続モーター電流を供給可能
  • 2 層基板、76.3mm × 38.1mm の 小型 PCB フォーム ファクタ
  • RDS(on) が 1.8mΩ の TI 製 60V N チャネル NexFET を使用し、5mm × 6mm の SON パッケージを採用
  • ユーザーが設定可能なゲート ドライブ電流により、カスタム MOSFET の選択にも容易に対応できます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAW3.PDF (3082 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRI72.PDF (155 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI71.PDF (213 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI74.ZIP (863 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB82.ZIP (989 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI73.PDF (1053 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI70.PDF (382 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ温度センサ

LMT86SC70 または TO-92 封止、2.2V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV870147V H ブリッジ スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCB83 — TIDA-00620 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00620 12 ~ 24V、27A ブラシ付き DC モーターのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCB83 TIDA-00620 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/10/11
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00620 12 ~ 24V、27A ブラシ付き DC モーターのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb83 or www.ti.com/lit/xx/tidcb83/tidcb83.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB83. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00620 Test Results 2015/10/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。