SC70 または TO-92 封止、2.2V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2.7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -10.9 Features Industry standard pinout
Local sensor accuracy (max) 2.7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -10.9 Features Industry standard pinout
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • LMT86LPG (TO-92S パッケージ) は高速な熱時定数、標準値 10s (エアフロー 1.2m/s)
  • 非常に高精度:±0.4°C (標準値)
  • 低電圧 2.2V での動作
  • 平均センサ ゲイン:-10.9mV/℃
  • 5.4µA の低い静止電流
  • 幅広い温度範囲:-50℃~150℃
  • 出力の短絡保護
  • 駆動能力 ±50µA のプッシュプル出力
  • 業界標準の LM20/19 および LM35 温度センサとフットプリント互換
  • サーミスタに対するコスト効率の優れた代替
  • LMT86LPG (TO-92S パッケージ) は高速な熱時定数、標準値 10s (エアフロー 1.2m/s)
  • 非常に高精度:±0.4°C (標準値)
  • 低電圧 2.2V での動作
  • 平均センサ ゲイン:-10.9mV/℃
  • 5.4µA の低い静止電流
  • 幅広い温度範囲:-50℃~150℃
  • 出力の短絡保護
  • 駆動能力 ±50µA のプッシュプル出力
  • 業界標準の LM20/19 および LM35 温度センサとフットプリント互換
  • サーミスタに対するコスト効率の優れた代替

LMT86 は、高精度の CMOS 温度センサであり、標準精度は ±0.4℃ (最大値±2.7℃) で、リニアなアナログ出力電圧を備え、この電圧は温度に反比例します。2.2V の電源電圧で動作し、静止電流が 5.4µA、パワーオン時間が 0.7ms で、効果的なパワー サイクリング アーキテクチャを実現し、ドローンやセンサ ノードなどバッテリ駆動のアプリケーションで消費電力を最小化できます。LMT86 LPG スルーホール TO-92S パッケージは、熱時定数が高速で、煙検知器や熱検知器など、時間と温度に敏感なオフボードのアプリケーションをサポートします。広い動作範囲での精度や、その他の特長から、LMT86はサーミスタの優れた代替となります。

異なる平均センサ ゲインおよび類似の精度を持つデバイスについては、「類似の代替デバイス」で、LMT8x ファミリの他のデバイスを参照してください。

LMT86 は、高精度の CMOS 温度センサであり、標準精度は ±0.4℃ (最大値±2.7℃) で、リニアなアナログ出力電圧を備え、この電圧は温度に反比例します。2.2V の電源電圧で動作し、静止電流が 5.4µA、パワーオン時間が 0.7ms で、効果的なパワー サイクリング アーキテクチャを実現し、ドローンやセンサ ノードなどバッテリ駆動のアプリケーションで消費電力を最小化できます。LMT86 LPG スルーホール TO-92S パッケージは、熱時定数が高速で、煙検知器や熱検知器など、時間と温度に敏感なオフボードのアプリケーションをサポートします。広い動作範囲での精度や、その他の特長から、LMT86はサーミスタの優れた代替となります。

異なる平均センサ ゲインおよび類似の精度を持つデバイスについては、「類似の代替デバイス」で、LMT8x ファミリの他のデバイスを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LMT86-Q1 アクティブ 車載グレード、2.2V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ Automotive qualified version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMT85 アクティブ SC70 または TO-92 封止、1.8V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ Higher sensor gain (-8.2 mV/°C) in pin-compatible package
LMT87 アクティブ -13.6mV/℃ のゲイン、±2℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ Lower sensor gain (-13.6 mV/°C) in pin-compatible package
TMP235 アクティブ 10mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ Higher accuracy (±1°C) and higher sensor gain (10mV/°C) in a pin-compatible package for cost-optimized designs.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM94022 アクティブ 複数のゲインと Class-AB アナログ出力、±1.5℃、温度センサ Pin-selectable gain device (-13.6, -10.9, -8.2, and -5.5 mV/°C) in package with similar pinout

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMT86 2.2 V、SC70 /TO-92/TO-92S 、 アナログ温度センサ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 7月 1日
アプリケーション・ノート SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 2019年 5月 8日
その他の技術資料 Analog Temperature Sensors 2013年 4月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMT84-7EVM — LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM

The Texas Instruments LMT84-7EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMT84, LMT85, LMT86, and LMT87 analog temperature sensors.

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SNIC008 LMT86 Look-Up Table

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00620 — 12 ~ 24V、27A ブラシ付き DC モーターのリファレンス デザイン

ブラシ付きモーターは、低価格で制御方式が簡単なため、モーター設計において比較的よく採用される選択肢です。  ブラシ付きモータは、巻線ロータと永久磁石ステータを備えています。  モーターのコミュテーションは、ロータに接続された導電リングと、それに接触して擦れるブラシによって行われます。  これにより、ブラシの位置および異なるコミュテータ リングとの接触に応じて、モーター内を流れる電流の方向が切り替わります。  H ブリッジを利用することで、ブラシ付き DC モーターの回転方向および速度を、迅速かつ効率的に簡単に制御できます。  ブラシ付き DC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian