TIDA-00625

USB 2.0、USB 3.0 リドライバ・ドングル、リファレンス・デザイン

TIDA-00625

設計ファイル

概要

This USB 2.0, USB 3.0 Re-driver Dongle Design connects directly to a Host USB port and re-drives the High-Speed or SuperSpeed signals to the downstream port to enable a long cable connection to a SuperSpeed or High-Speed device.

特長
  • Plug and Play Design
  • Operates as a bus-powered device not requiring an external supply
  • USB2.0, USB3.0 compatible
  • Supports all system low-power states 
  • Compatible with USB On The Go (OTG)  and Battery Charging (BC 1.2) protocols
  • Small Design
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAA6.PDF (98 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFY4.PDF (58 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFY3.PDF (197 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAM6.ZIP (44 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFY5.PDF (148 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFY2.PDF (145 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB501USB 3.0 5Gbps シングルチャネル リドライバ

データシート: PDF
USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB211USB 2.0 480Mbps 高速シグナル コンディショナ

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB501-Q1車載対応、USB 3.0、5Gbps シングルチャネル リドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00625 Test Procedure 2015/07/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。