TIDA-00626
シンセサイザとスプリアス低減機能を内蔵した 9.8GHz の RF CW 信号ジェネレータのリファレンス デザイン
TIDA-00626
概要
TIDA-00626 は汎用スプリアス低減技術により、9.8GHz 広帯域、低位相ノイズの統合型連続波(CW)RF シグナル ジェネレータを実現します。出力レベルは、-32dBm から 14.5dBm までの範囲で 0.5 dB ステップで設定可能です。このシグナル ジェネレータはアナログ / ベクトル信号ジェネレータなどのアプリケーション向け局部発振器として、さらに RF ADC 向けクロック ジェネレータとして使用することができます。TIDA-00626 は、TI の USB2ANY インターフェイスを介して任意の PC から制御できるほか、マイコン MSP430F5529 LaunchPad を使用して制御することも可能です。
特長
- 出力周波数範囲が 0.02GHz ~ 9.8GHz の広帯域周波数シンセサイザを統合
- 優れた位相ノイズ特性:6GHz のシンセサイザ位相ノイズ、 100KHz オフセット時に –110dBc/Hz、 1MHz オフセット時に –132dBc/Hz
- 低ノイズ シンセサイザのバンド内スプリアス:-75dBc
- 出力レベルは 14.5dBm ~-32dBm の範囲で 0.5dB ステップでプログラム可能
- LMK61E2 を使用して汎用境界スプリアスを低減
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRL48.PDF (60 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 9.8GHz RF CW Signal Generator Using Integrated Synthesizer Design Guide (Rev. A) | 2016/05/08 |