LMK61E2

アクティブ

超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け

製品詳細

Output type HCSL, LVDS, LVPECL Output frequency (MHz) 1000 Stability (ppm) 50 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.1
Output type HCSL, LVDS, LVPECL Output frequency (MHz) 1000 Stability (ppm) 50 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.1
QFM (SIA) 8 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 超低ノイズ、高性能
    • ジッタ:90fs RMS (標準値)、fOUT > 100MHz
    • PSRR:-70dBc、堅牢な電源ノイズ耐性
  • 柔軟な出力フォーマット、ユーザー選択可能
    • LVPECL:最大 1GHz
    • LVDS:最大 900MHz
    • HCSL:最大 400 MHz
  • 合計周波数許容誤差:±50ppm
  • システム レベルの特長
    • 周波数マージンニング:細/粗
    • EEPROM 内蔵:ユーザーが構成可能なデフォルト設定
  • その他の特長
    • デバイス制御:I2C
    • 3.3V の動作電圧
    • 産業用温度範囲 (–40℃~+85℃)
    • 7mm × 5mm の 8 ピン パッケージ
    • WEBENCH Power Designer により、LMK61E2 を使用するカスタム設計を作成
  • 超低ノイズ、高性能
    • ジッタ:90fs RMS (標準値)、fOUT > 100MHz
    • PSRR:-70dBc、堅牢な電源ノイズ耐性
  • 柔軟な出力フォーマット、ユーザー選択可能
    • LVPECL:最大 1GHz
    • LVDS:最大 900MHz
    • HCSL:最大 400 MHz
  • 合計周波数許容誤差:±50ppm
  • システム レベルの特長
    • 周波数マージンニング:細/粗
    • EEPROM 内蔵:ユーザーが構成可能なデフォルト設定
  • その他の特長
    • デバイス制御:I2C
    • 3.3V の動作電圧
    • 産業用温度範囲 (–40℃~+85℃)
    • 7mm × 5mm の 8 ピン パッケージ
    • WEBENCH Power Designer により、LMK61E2 を使用するカスタム設計を作成

LMK61E2 デバイスは、fractional-N 周波数シンセサイザと内蔵 VCO を備えた超低ジッタ PLLatinum™ プログラマブル発振器で、一般的に使用されるリファレンス クロックを生成します。出力は、LVPECL、LVDS、または HCSL として構成できます。

このデバイスは、156.25MHz LVPECL 出力を生成するよう工場出荷時にプログラムされたオンチップ EEPROM による自己スタートアップを備えています。デバイスのレジスタおよびオンチップ EEPROM 設定は、I2C互換のシリアル インターフェイスにより完全にプログラム可能です。内蔵パワー コンディショニングは、優れた電源リップル除去 (PSRR) を提供し、電力供給ネットワークのコストと複雑さを低減します。このデバイスは、3.3V ± 5% の単電源で動作します。

このデバイスには、I2C シリアル インターフェイスによる細/粗周波数マージニング オプションが用意されており、標準のコンプライアンスおよびシステム タイミング マージン テストなど、システム設計検証テスト (DVT) をサポートします。

LMK61E2 デバイスは、fractional-N 周波数シンセサイザと内蔵 VCO を備えた超低ジッタ PLLatinum™ プログラマブル発振器で、一般的に使用されるリファレンス クロックを生成します。出力は、LVPECL、LVDS、または HCSL として構成できます。

このデバイスは、156.25MHz LVPECL 出力を生成するよう工場出荷時にプログラムされたオンチップ EEPROM による自己スタートアップを備えています。デバイスのレジスタおよびオンチップ EEPROM 設定は、I2C互換のシリアル インターフェイスにより完全にプログラム可能です。内蔵パワー コンディショニングは、優れた電源リップル除去 (PSRR) を提供し、電力供給ネットワークのコストと複雑さを低減します。このデバイスは、3.3V ± 5% の単電源で動作します。

このデバイスには、I2C シリアル インターフェイスによる細/粗周波数マージニング オプションが用意されており、標準のコンプライアンスおよびシステム タイミング マージン テストなど、システム設計検証テスト (DVT) をサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMK6C アクティブ 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVCMOS、発振器 Small package with BAW technology
LMK6D アクティブ 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVDS、発振器 Small package, improved performance, fixed-frequency LVDS oscillator with BAW technology
LMK6H アクティブ 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、HCSL、発振器 Small package, improved performance, fixed-frequency HCSL oscillator with BAW technology
LMK6P アクティブ 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVPECL、発振器 Small package, improved performance, fixed-frequency LVPECL oscillator with BAW technology

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK61E2 EEPROM 内蔵、超低ジッタ プログラマブル発振器 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 7月 30日
技術記事 Clock tree fundamentals: finding the right clocking devices for your design PDF | HTML 2021年 3月 24日
アプリケーション・ノート Clocking for Medical Ultrasound Systems (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 30日
技術記事 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019年 6月 4日
技術記事 Preparing for 5G applications: sync your multichannel JESD204B data acquisition sy PDF | HTML 2017年 8月 28日
アプリケーション・ノート Vibration and Shock Sensitivity: A Comparative Study of Oscillators 2017年 1月 11日
技術記事 Complete clock-tree solutions that make a hardware designer’s life easier PDF | HTML 2016年 3月 10日
技術記事 How to select an optimal clocking solution for your FPGA-based design PDF | HTML 2015年 12月 9日
アプリケーション・ノート Time Domain Jitter Measurement Consideration for Low-Noise Oscillators PDF | HTML 2015年 10月 5日
アプリケーション・ノート Frequency Margining Using TI's High Performance Programmable Oscillators 2015年 10月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMK05028EVM — LMK05028 ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板

LMK05028EVM は、LMK05028 ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板 (EVM) です。この EVM は、デバイスの評価、準拠試験、システム プロトタイピングに使用できます。
LMK05028 は、ジッタ減衰と入力ワンダーの帯域幅がプログラマブルである 2 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この EVM は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力向けの SMA コネクタを複数搭載しています。XO と TCXO (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK61E2EVM — LMK61E2EVM 超低ジッタ、プログラマブル・オシレータ評価モジュール

The LMK61E2EVM evaluation modules provides a complete platform to evaluate the 90-fs RMS jitter performance and configurability of the Texas Instruments LMK61E2 Ultra-Low Jitter Programmable Differential Oscillator with integrated EEPROM and frequency margining capabilities.

The LMK61E2EVM can be (...)

ユーザー ガイド: PDF
ソフトウェア・プログラミング・ツール

SNAC074 LMK61xx Oscillator Programming Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

LMK61E2 IBIS MODEL

SLYM078.ZIP (16 KB) - IBIS Model
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

多くの TI リファレンス デザインには、LMK61E2 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (SIA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ