TIDA-00646

ヒート コスト アロケーター用に精度がマッチングされた温度センサのリファレンス デザイン

TIDA-00646

設計ファイル

概要

TIDA-00646 は、ヒート コスト アロケータなどの IoT (モノのインターネット) アプリケーションに必要な高精度温度センシングの手法を示すリファレンス デザインです。ヒート コスト アロケータは、室温とそれより温度の高い物体との温度差を利用し、集中型暖房システムの総コストを複数のユーザーに対し、分割 / 割り当てを行います。TIDA-00646 は、+20℃ ~ +85℃ の温度範囲で 0.5℃ より良好な精度を実現します。このリファレンス デザインが採用している複数の LMT70A CMOS センサはマッチング ペアの形で提供されており、製造時のキャリブレーションを不要にし、OEM システム コストの低減を可能にします。このリファレンス デザインは、「two-sensor measurement method」(2 個のセンサによる測定法)を使用しており、EN834 規格に準拠しています。

特長
  • 広い温度条件での高精度温度センサ:+20℃ ~ +85℃ の範囲で 0.5℃ より良好な精度
  • テープ アンド リール上で隣接している 2 個の LMT70A センサを組み合わせ、テストと製造コストを低減
  • CC1310 SimpleLink(TM) ワイヤレス マイコンにより、熱管理と RF 通信用のシングルチップ ソリューションが実現
  • 最小 2.0V 対応の低消費電力動作によりバッテリ寿命を延長
  • コスト最適化された HCA フォーム ファクタの 2 層 PCB レイアウト
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU239.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDUAY7.PDF (1731 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJ87.PDF (224 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJ86.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ90.ZIP (986 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBJ4.ZIP (588 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJ88.PDF (1150 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJ89.PDF (2218 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJ75.PDF (465 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ温度センサ

LMT70A±0.1℃ のマッチング精度、高精度アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCBJ5 — TIDA-00646 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00646 ヒート コスト アロケーター用に精度がマッチングされた温度センサのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBJ5 TIDA-00646 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/12/07
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00646 ヒート コスト アロケーター用に精度がマッチングされた温度センサのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbj5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbj5/tidcbj5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBJ5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ヒート・コスト・アロケータ用に精度がマッチングされた温度センシング 英語版 2017/05/26
* 設計ガイド TIDA-00824 Test Results 2015/10/21
アプリケーション・ノート Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 2018/10/23

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00824 ウェアラブル アプリケーション向け肌体温センシングのリファレンス デザイン TIDA-00838 868MHz の wM-Bus 付きヒート コスト アロケーターのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。