TIDA-00824

ウェアラブル アプリケーション向け肌体温センシングのリファレンス デザイン

TIDA-00824

設計ファイル

概要

TIDA-00824 は、人体の体表温度を測定するために、LMT70 アナログ温度センサを採用しています。このリファレンス デザインは、最善の熱伝導率を実現することを目的とした、温度センサの機械的な取り付け方を示します。本設計では、0.1°C を超える精度を達成するための信号経路に関する設計上の考慮事項についても説明しています。

特長
  • 人体の体表温度を測定するために LMT70 温度センサを使用する方法
  • 高い熱測定精度を達成するために最適な信号路コンポーネント
  • 熱経路を取り廻すためのレイアウト検討事項
  • 理想的な取り付け方の検討事項に関連する機械的ケースの例
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAY7.PDF (1731 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIG4.ZIP (74 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIG3.PDF (196 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIG6.ZIP (519 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBA9.ZIP (3370 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIG5.ZIP (305 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIG2.ZIP (190 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS1115PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と発振器と VREF とコンパレータと I2C 搭載、16 ビット、860SPS、4 チャネル デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
アナログ温度センサ

LMT70高精度マッチング ペアの形で供給、出力イネーブル ピン搭載、-5.19mV/℃、0.1℃ 精度のアナログ温度センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCBB7 — Wearable Temperature Sensor Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00824 ウェアラブル アプリケーション向け肌体温センシングのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBB7 Wearable Temperature Sensor Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/10/26
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00824 ウェアラブル アプリケーション向け肌体温センシングのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbb7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbb7/tidcbb7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBB7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00824 Test Results 2015/10/21

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00452 ウェアラブル デバイス用温度センサのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。