TIDA-00648

4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタ、リファレンス デザイン

TIDA-00648

設計ファイル

概要

TIDA-00648 は、業界標準の 4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタです。HART 通信で使用する目的で、FSK 変調デジタル データを 4 ~ 20mA の電流ループに注入できます。外部保護回路をインプレースで設置できるので、法規制に関する IEC61000-4 規格の EFT、ESD、サージの各要件にも適合します。耐用性に加え、苛酷でノイズの多い産業環境下での確実な動作を確保するため、IEC61000-4 の EMC 規格に準拠する必要があります。

特長
  • 4 ~ 20mA の電流ループ出力信号
  • 16 ビット分解能
  • ループ誤差の検出とレポート
  • プログラマブル電流出力の誤差レベル
  • シンプルな HART 変調器インターフェイス
  • IEC 61000 要件に適合する設計を採用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAM6.PDF (1160 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRH15.PDF (206 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRH14.PDF (113 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRH17.ZIP (865 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAX6.ZIP (317 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH16.PDF (1423 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRH13.PDF (554 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F517232KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC161S997内部リファレンス搭載、4mA ~ 20mA 電流ループで駆動、16 ビット、高精度 DAC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCAX7 — TIDA-00648 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00648 4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタ、リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAX7 TIDA-00648 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/09/17
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00648 4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタ、リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcax7 or www.ti.com/lit/xx/tidcax7/tidcax7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAX7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 4-mA to 20-mA Current Loop Transmitter Design Guide 2015/09/17

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00245 ループ電源アプリケーション向けデータ絶縁リファレンス デザイン TIDA-00459 絶縁型低消費電力アプリケーション向け高効率電力 / データ伝送のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。