TIDA-00650
無線熱電対センサ トランスミッタ DevPack、SensorTag 用、リファレンス デザイン
TIDA-00650
概要
TIDA-00650 は、ワイヤレス熱電対ベースの温度トランスミッタを構築するためのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、DevPack フォーム ファクタで実装されており、TI SensorTag と組み合わせて使用することができます。この結果、Bluetooth® Smart や他のワイヤレス技術(Zigbee、Wi-Fi、Sub-1GHz)を使用するワイヤレス リンクの開発が可能です。このリファレンス デザインで採用されている 24 ビット デルタ シグマ センサのフロント エンドにより、-40 ~ +85℃ の温度範囲での動作が可能です。
特長
- ワイヤレス(絶縁型)熱電対センサ トランスミッタ
- 24 ビット デルタ シグマ センサ AFE
- Bluetooth スマート インターフェイス
- PT100 による冷接点補償を備えた K 型 TC センサ
- TC 温度範囲: -270°C ~ 1372°C
- 動作温度範囲:-40C ~ +85C
産業用
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- Proximity switch
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 渦流量トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 超音波位置センサ
- 超音波流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHD2.PDF (88 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Wireless Thermocouple Sensor Transmitter DevPack for SensorTag Design Guide (Rev. A) | 2015/11/03 | |||
| ホワイト・ペーパー | Making factories smarter, more productive through predictive maintenance | 2016/11/02 |