TIDA-00168

RTD または統合型温度センサを使用する熱電対 AFE、冷接点補償(CJC)用

TIDA-00168

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインの目的は、シンプルかつ正確で多様な条件に対応でき、高精度の温度測定を実行できるアナログ・フロント・エンド(AFE)回路を、熱電対センサを使用して設計するうえで必要となる包括的な情報を示すことです。TIDA-00168 では、関連する理論、動作、複雑な条件を、ステップバイステップの形式で示します。加えて、このリファレンス・デザインでは、誤差分析、アンチ・エイリアス・フィルタの必要性、センサ診断用のバイアス抵抗、CJC、センサ・データに対する線形化技法、プリント基板の設計に伴う課題を強調します。

特長
  • センサ入力:K タイプ熱電対
  •  熱電対の温度範囲: -200°C ~ 1372°C
  •  ノイズ・フリー分解能:0.02ºC
  •  次のものを使用する冷接点補償機能(CJC):
  •  抵抗性温度ディテクタ(RTD)または ADS1220 の統合温度センサ
  •  IEC61000-4 標準に適合する設計:
    • 電気的高速過渡(EFT)、静電気放電(ESD)、サージ
    • フィールド・トランスミッタの動作温度範囲:-40°C ~ 85°C
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU574.PDF (10770 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBW8.PDF (331 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBW7.PDF (197 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBX0.ZIP (10040 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC772.ZIP (1691 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBW9.PDF (1686 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBW6.PDF (560 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS1220PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9535割り込み / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR594964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCBV3 — TIDA-00168 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00168 RTD または統合型温度センサを使用する熱電対 AFE、冷接点補償(CJC)用
ダウンロードオプション

TIDCBV3 TIDA-00168 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/02/28
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00168 RTD または統合型温度センサを使用する熱電対 AFE、冷接点補償(CJC)用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbv3 or www.ti.com/lit/xx/tidcbv3/tidcbv3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBV3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Thermocouple AFE Using RTD and Internal Temperature Sensor of ADS1220 for CJC 2014/11/16

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00095 RTD トランスミッタ、2 線式 4 ~ 20 mA 電流ループ・システム用 TIDA-00165 小型フォーム・ファクタ、2 線式、4~20mA 電流ループ RTD 温度送信機リファレンス・デザイン TIDA-00189 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン TIDA-00247 シングルチップ、2 線式、ループ電源、4 ~ 20mA 電流ループを使用した RTD 温度トランスミッタのリファレンス デザイン TIDA-00459 絶縁型低消費電力アプリケーション向け高効率電力 / データ伝送のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。