TIDA-00652
90 ~ 265VAC、効率 91%、>0.94 PF の降圧 PFC と 24V、30W ブラシレス DC モーター ドライブを組み合わせたリファレンス デザイン
TIDA-00652
概要
優れたエネルギー効率を実現するために、天井換気扇と換気ファンは、従来のシンプルな AC 誘導モーターからブラシレス DC モーター (BLDC) への移行が進んでいます。AC 電源から BLDC モーターを動作させるには、高効率で高力率の AC-DC 変換が必要です。また、低ノイズ動作のために効率的に制御されるインバータも必要です。TIDA-00652 リファレンス デザインは、効率と力率の向上に関するこれらの課題をシンプルな方法で満たすため、単一段の電源を使用して AC 商用電源からの入力を低電圧の DC 出力に変換します。また、低ノイズ動作を目的として、フル統合型で適切な保護機能を搭載したセンサレス正弦波シングルチップ モーター コントローラも組み合わせています。
特長
- 230VAC を 24VDC に変換する高効率の単一電力段
- 高入力力率 (>0.94) と高効率 (>91%) を実現するための降圧 PFC トポロジ
- 効率の変動を最小限に抑えた、ユニバーサル入力対応 (50/60Hz、90 ~ 265 VAC)
- 90VAC 入力の場合でも、スタートアップとフル スピード動作が可能
- 高集積で適切な保護機能を搭載した正弦波ブラシレス モーター コントローラ採用により、外部部品点数を低減し、モーター制御プログラミングのオーバーヘッドを回避
- IR リモート コントロール ベースの速度制御
| 出力電圧オプション | TIDA-00652.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 1.2 |
| 出力電力(W) | 28.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Buck- PFC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHQ8.PDF (45 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbg9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbg9/tidcbg9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBG9. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 90-265-VAC, 91% Efficiency, >0.94 PF Buck-PFC Plus 24-V, 30-W BLDC Ref Design (Rev. A) | 2016/05/12 | |||
| ホワイト・ペーパー | Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy | 2016/04/14 | ||||
| 技術記事 | Next-generation ceiling and exhaust fans leverage BLDC drive technology for increa | PDF | HTML | 2016/03/10 | |||
| 技術記事 | Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 2 | PDF | HTML | 2016/02/25 | |||
| 技術記事 | Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 1 | PDF | HTML | 2016/02/18 |