TIDA-00675

動的スイッチングを使用した電力削減のリファレンス デザイン

TIDA-00675

設計ファイル

概要

TIDA-00675 は、1 個のロード スイッチを使用して負荷の動的なオン / オフ切り替えを行う場合の電力低減の利点を示します。設計ガイドでは、スイッチング周波数、デューティ サイクル、および放電抵抗の使用が電力消費にどのような影響を与えるかを示しています。

特長
  • 負荷の動的なオン / オフ切り替えを行う場合の消費電力の利点
  • 周波数、デューティ サイクル、負荷電流が、消費電力に及ぼす影響
  • 動的切り替えの際に、クイック出力放電機能を使用する場合と使用しない場合のロード スイッチの使用
  • このデザインはテスト済みで、各使用事例に対応するデータが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB18.PDF (1205 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJB1.PDF (446 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJB0.PDF (93 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJB3.ZIP (1828 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBK0.ZIP (584 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJB2.PDF (3703 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJA9.PDF (1028 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18563Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22915出力放電機能搭載、5.5V、2A、39mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22965-Q1車載、調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、単一チャネル、5.7V、4A、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM25117-Q1車載グレード、トラッキング機能搭載、4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62090-Q1車載:3A、2.5V ~ 6V 入力、最大効率 97%、3x3 QFN、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

LMC555低消費電力、高精度、3MHz の Fmax、世界最小の 555 タイマ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Power Reduction Using Dynamic Switching Design Guide 2015/11/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。