データシート
この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62090-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の接合部動作時温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 入力電圧範囲:2.5V~6V
- DCS-Control
- 95%のコンバータ効率
- パワーセーブ モード
- 動作時の静止電流 20µA
- 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 2.8MHz と 1.4MHz のスイッチング周波数を選択可能
- 可変出力電圧範囲:0.8V~VIN
- 出力放電機能
- 可変ソフト スタート
- Hiccup 短絡保護機能
- 出力電圧トラッキング
- 選択の幅が広い出力コンデンサ
- 3mm × 3mm、16 ピン QFN パッケージで供給
- 新製品を利用可能:TPS62813-Q1、6V 降圧コンバータ、2mm × 3mm ウェッタブル フランク付き QFN パッケージ
TPS62090-Q1 デバイスは、高周波数の同期整流降圧コンバータで、小型で高効率の設計に最適化されており、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。最大の効率を実現するため、このコンバータは、パルス幅変調 (PWM) モードで動作します。公称スイッチング周波数は、2.8MHz/1.4MHz で、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセービング モードの動作に移行します。分散型電源およびポイント オブ ロード レギュレーションで使用するとき、他の電圧レールへの電圧トラッキングが可能で、10µF から 150µF まで、さらにそれ以上の出力容量を許容できます。このデバイスは DCS-Control トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。
SS (ソフトスタート) ピンを使って出力電圧のスタートアップ ランプを制御できるため、スタンドアロン電源としても、またトラッキング構成でも動作できます。イネーブル ピンおよびパワー グッド ピンの構成により、電源シーケンスも可能です。パワーセービング モードでは、デバイスは標準20µAの静止電流で動作します。パワー セーブ モードへの遷移は自動的かつシームレスに行われるため、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率が維持されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS62090 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
SLVM563A.ZIP (24 KB) - PSpice Model
計算ツール
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
リファレンス・デザイン
PMP22030 — インフォテインメント ディスプレイ向け、高効率、低発熱、CISPR 25 Class 5 準拠電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインが注目している車載インフォテインメント ディスプレイ ユニット向けパワー ツリーは、それぞれ 5.0V と 3.3V を供給する 2 個のバッテリ直結型コンバータや、1.8V と 1.1V の中間システム レールを含め、さまざまな電源レールに対応しています。テスト結果は、高効率、少ない発熱量、CISPR 25 class 5 の伝導型電磁波規格への準拠を示しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00675 — 動的スイッチングを使用した電力削減のリファレンス デザイン
TIDA-00675 は、1 個のロード スイッチを使用して負荷の動的なオン / オフ切り替えを行う場合の電力低減の利点を示します。設計ガイドでは、スイッチング周波数、デューティ サイクル、および放電抵抗の使用が電力消費にどのような影響を与えるかを示しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。