TIDA-00738

保護リレー向け、シャント使用拡張電流 / 電圧測定のリファレンス デザイン

TIDA-00738

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、単一シャントと、AMC1304Mx5 絶縁型デルタ シグマ (ΔΣ) 変調器を採用した電圧測定法を使用して、電流測定範囲を拡張する独自アプローチを提示します。消費電力を最小限に抑える値の小さいシャント抵抗、低ノイズのフロント エンド アンプ、2 個のゲイン パス実装により、上限と下限の電流制限の拡張が可能になります。  変調器出力から AM437x ホスト プロセッサへのインターフェイスを確立し、後者で Sinc3 フィルタリングを実施し、電流と電圧両方の測定で ±0.5% 未満の精度を実現します。

特長
  • 絶縁型デルタ シグマ変調器 (AMC1304Mx5) を使用する、単相の電圧 / 電流測定 (シャント ベース)
  • 測定精度:
    • AC 電流:In = 1A のとき、0.1A ~ 40A (または 60A) の範囲で、誤差 ±0.5% 未満の精度
    • AC 電圧:10V ~ 300V の範囲で、誤差 ±0.5% 未満の精度
  • PRU-ICSS を使用して Sinc3 デジタル フィルタリングを実施するホスト マイコン (AM437x Sitara™ ARM® Cortex®-A9 プロセッサ) とのインターフェイスを確立する AFE
  • トランス ドライバと複数の LDO を使用して、AMC1304Mx5 と OPA188 に電力を供給するオンボードの ±2.5V および +5.0V 絶縁型電源
  • (In = 1A のときに) 0.1A ~ 60A の範囲で動作する設計を採用しており、シャントとゲインの値を変更する方法で、より広い範囲 (In = 5A) に拡張できます。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRJM7.PDF (506 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJM8.PDF (910 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJM6.PDF (277 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJN0.ZIP (2563 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBM7.ZIP (330 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJM9.PDF (3667 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJM5.PDF (1107 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA188高精度、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V のゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1304M05LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A3001-EPエンハンスド製品、負の入力電圧範囲 (VIN)、200mA、超低ノイズ、高 PSRR、LDO レギュレータ

データシート: PDF
絶縁型 ADC

AMC1304M25LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

CDCLVC1104低ジッタ、1:4 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド シャントおよび電圧測定を使用する、入力電圧範囲の広い保護リレーのリファレンス・デザイン 英語版 2017/05/26

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00080 絶縁型デルタ シグマ変調器をベースとした AC/DC 電圧、電流測定モジュールのリファレンス デザイン TIDA-00555 完全差動絶縁アンプを使用した絶縁型電流および電圧測定のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。