TIDA-00758

周辺光に反応し、Sub-1GHz ネットワーク向けに割り込みベースで動作する環境センサ ノードのリファレンス デザイン

TIDA-00758

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、低消費電力のワイヤレス環境センシング方式を示しており、コイン バッテリで最大 10 年間の動作を可能にします。  この環境光センサにより、自動ブラインドやデイライト ハーベスティングなどの用途における照明制御が可能になります。このデザインは、当社の SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォームと、周囲光 / 湿度 / 温度センシング技術を使用して、バックアップ バッテリ動作時には間欠型のセンサ監視を実現します。

特長
  • 屋内のルクス レベルに応じてトリガされる間欠モードの無線ウェークアップ機能をサポート
  • 長期にわたるバッテリ動作期間 (最長 10 年)
  • 周囲光を監視してビルのライティング システムを高精度制御
  • 周囲の湿度と温度をセンスし、ビルの HVAC (エアコン) システムを制御
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAS9B.PDF (1964 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJ08A.PDF (513 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJ07A.PDF (379 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ06A.PDF (92 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ10A.ZIP (688 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBH2A.ZIP (583 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJ09A.PDF (2105 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJ05A.PDF (609 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

湿度センサ

HDC1010WCSP 封止、±2%、低消費電力、デジタル湿度 / 温度センサ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1000温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1008温度センサ内蔵、低消費電力、4% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCB45 — TIDA-00488 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00488 Sub-1GHz ネットワーク用エネルギー ハーベスト周辺光および環境センサ ノードのリファレンス デザイン TIDA-00758 周辺光に反応し、Sub-1GHz ネットワーク向けに割り込みベースで動作する環境センサ ノードのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCB45 TIDA-00488 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/09/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00488 Sub-1GHz ネットワーク用エネルギー ハーベスト周辺光および環境センサ ノードのリファレンス デザイン TIDA-00758 周辺光に反応し、Sub-1GHz ネットワーク向けに割り込みベースで動作する環境センサ ノードのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb45 or www.ti.com/lit/xx/tidcb45/tidcb45.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB45. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Ambient Light and Environment Sensor Node for Sub-1GHz Networks Design Guide (Rev. B) 2016/05/20
技術記事 Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 2016/02/17

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00374 10 年以上のコインセル バッテリ寿命を実現するスター ネットワーク用の湿度/温度センサ ノードのリファレンス デザイン TIDA-00484 10 年以上のコイン型電池寿命を実現するSub-1GHz スター ネットワーク用の湿度および温度センサ ノード TIDA-00488 Sub-1GHz ネットワーク用エネルギー ハーベスト周辺光および環境センサ ノードのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。