TIDA-00764

8 チャネル絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00764

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、8 チャネルの高電圧アナログ入力モジュールです。各チャネルを使用して、電圧と電流の両方を測定することができます。このデザインは、最大 ±12.288V の入力電圧に対応する 16 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS8681 を使用します。この結果、産業用分野で標準的な入力電圧に対する事前処理が不要になります。加えて、このデザインのうち 4 個のチャネルは最大 ±160V の同相 (CM) 電圧に対処できます。したがって、開発ユーザーはグランド ループや、相互接続された複数の入力の間を流れる補償電流について心配する必要はありません。

特長
  • 最大 ±12.288V の高電圧入力に対応
  • どのチャネルでも電圧と電流の測定が可能
  • 最大 ±160V の同相電圧を備えた 4 つのチャネル
  • 隣接チャネル間で、-85dB のクロストーク除去
  • 100MΩ の入力インピーダンス
  • EN 61000-4-5 Class 2 (±1kV、24A) に準拠するサージ過渡耐性
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBW9A.PDF (1677 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMJ1.PDF (691 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMJ0.PDF (77 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMJ3.ZIP (2326 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCD0.ZIP (601 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMJ2.PDF (3866 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMI9.PDF (1713 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

差動アンプ

INA149同相電圧が高い差動アンプ

データシート: PDF
シフト レジスタ

SN74AHC594出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

TPS55010FET 内蔵、2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A231575V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G3321 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

MUX36S081pA オン状態リーク電流、36V、8:1、1 チャネル高精度アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7141CCクワッドチャネル、3/1、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7140CCクワッドチャネル、4/0、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS86815V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
XOR (排他 OR) ゲート

SN74LVC2G862 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA192高電圧、レール ツー レール入出力、5μV、0.2μV/℃、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 8-ch Isolated High Voltage Analog Input Module Design Guide (Rev. A) 2016/08/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。