MUX36S08

アクティブ

1pA オン状態リーク電流、36V、8:1、1 チャネル高精度アナログ マルチプレクサ

製品詳細

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 9.4 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0033 Supply current (typ) (µA) 45 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 9.4 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0033 Supply current (typ) (µA) 45 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RRJ) 16 16 mm² 4 x 4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • 低いオン容量
    • MUX36S08: 9.4pF
    • MUX36D04: 6.7pF
  • 低入力リーク電流: 1pA
  • 低電荷注入: 0.3pC
  • レール・ツー・レール動作
  • 幅広い電源電圧範囲: ±5V~±18V、10V~36V
  • 低オン抵抗: 125Ω
  • 遷移時間: 92ns
  • Break-Before-Makeの切り替え動作
  • VDDに接続可能なENピン
  • ロジック・レベル: 2V~VDD
  • 低い消費電流: 45µA
  • ESD保護(HBM): 2000V
  • 業界標準のTSSOPパッケージと小型のWQFNパッケージ
  • 他の構成については、次の資料を参照
  • 低いオン容量
    • MUX36S08: 9.4pF
    • MUX36D04: 6.7pF
  • 低入力リーク電流: 1pA
  • 低電荷注入: 0.3pC
  • レール・ツー・レール動作
  • 幅広い電源電圧範囲: ±5V~±18V、10V~36V
  • 低オン抵抗: 125Ω
  • 遷移時間: 92ns
  • Break-Before-Makeの切り替え動作
  • VDDに接続可能なENピン
  • ロジック・レベル: 2V~VDD
  • 低い消費電流: 45µA
  • ESD保護(HBM): 2000V
  • 業界標準のTSSOPパッケージと小型のWQFNパッケージ
  • 他の構成については、次の資料を参照

MUX36S08およびMUX36D04 (MUX36xxx)は、最新のCMOS (相補型金属酸化膜半導体)アナログ・マルチプレクサ(MUX)です。MUX36S08は8:1シングルエンド・チャネル、MUX36D04は差動4:1またはデュアル4:1シングルエンド・チャネルを提供します。MUX36S08およびMUX36D04は、デュアル電源(±5V~±18V)でも単電源(10V~36V)でも正常に動作します。また、対称電源(VDD = 12V、VSS = –12Vなど)でも、非対称電源(VDD = 12V、
VSS = –5Vなど)でも正常に動作します。すべてのデジタル入力にはTTLロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が確保されます。

MUX36S08およびMUX36D04のオン/オフ・リーク電流は非常に低いため、これらのマルチプレクサは入力インピーダンスの高い信号源からの信号を、最小限の誤差でスイッチング可能です。消費電流が45µAと低いため、携帯用アプリケーションで使用できます。

MUX36S08およびMUX36D04 (MUX36xxx)は、最新のCMOS (相補型金属酸化膜半導体)アナログ・マルチプレクサ(MUX)です。MUX36S08は8:1シングルエンド・チャネル、MUX36D04は差動4:1またはデュアル4:1シングルエンド・チャネルを提供します。MUX36S08およびMUX36D04は、デュアル電源(±5V~±18V)でも単電源(10V~36V)でも正常に動作します。また、対称電源(VDD = 12V、VSS = –12Vなど)でも、非対称電源(VDD = 12V、
VSS = –5Vなど)でも正常に動作します。すべてのデジタル入力にはTTLロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が確保されます。

MUX36S08およびMUX36D04のオン/オフ・リーク電流は非常に低いため、これらのマルチプレクサは入力インピーダンスの高い信号源からの信号を、最小限の誤差でスイッチング可能です。消費電流が45µAと低いため、携帯用アプリケーションで使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX6208 アクティブ 1.8V ロジック対応、36V、小さい RON、8:1、高精度マルチプレクサ Higher supply voltage support
TMUX7208 アクティブ 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、8:1、高精度マルチプレクサ Pin-to-pin upgrade with higher voltage support and better performance
TMUX7308F アクティブ 1.8V ロジック対応、±60V の障害保護機能搭載、8:1、1 チャネル マルチプレクサ Pin-to-pin upgrade with fault protection and over voltage protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MUX36xxx 36V、低容量、低リーク電流、高精度のアナログ・マルチプレクサ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 2月 3日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション概要 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018年 12月 10日
アプリケーション・ノート System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers 2017年 1月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MUX36S08EVM-PDK — MUX36S08 評価基板

MUX36S08EVM-PDK 評価基板(EVM)は、MUX36S08 8チャネル シングルエンド アナログ マルチプレクサの性能評価のためのプラットフォームです。この評価キットは、MUX36S08 のすべてのピンにさまざまなコネクタを備えており、評価を容易にします。

ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

MUX36S08 IBIS MODEL

SLYM093.ZIP (14 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

MUX36S08 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM968A.TSC (5600 KB) - TINA-TI Reference Design
リファレンス・デザイン

TIDA-010970 — Low-noise, highly linear digital multimeter and data acquisition signal chain reference design

このリファレンス デザインのターゲット アプリケーションには、DC 信号の測定に超高精度を必要とするデジタル マルチメータ (DMM) が含まれます。このリファレンス デザインは、有効直線性を備えた高性能 24 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS127L21B を使用して、効果的な DC 精度を実現します。超低ドリフトの埋め込みツェナー リファレンスである REF81 は、シグナル チェーンのキャリブレーションを実施し、ゲイン誤差とオフセット誤差を除去します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01333 — ISOW7841 を使用する 8 チャネル絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01333 絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス デザインは 8 チャネルで、電圧と電流測定の両方をサポートしています。さらに、4 つのチャネルは最大 ±160V の共通モード電圧をサポートしています。+5V ラインとシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 通信の絶縁は、ISOW7841 を使用して 1 つのチップで行われます。このデザインでは、最大±12.288Vの入力電圧を処理できる 16 ビットのアナログ/デジタルコンバータ (ADC) である ADS8681 を使用しています。これにより、産業分野における標準入力電圧の前処理が不要になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD151 — 16 ビット、400KSPS、4 チャネル多重データ取得システム、高入力電圧、低歪用

この TI 検証済み設計では、±20V(40Vpk-pk)産業用アプリケーションの高電圧差動入力に対する、400KSPS スループット時の 16 ビット差動 4 チャネルのマルチプレクス・データ・アクイジション・システムを実装できます。この回路は、16 ビットの逐次比較型レジスタ(SAR)を使用した A/D コンバータ(ADC)、高精度の高電圧シグナル・コンディショニング・フロント・エンド、および 4 チャネルの差動マルチプレクサ(MUX)を使用して実現されています。この設計では、ADS8864 で優れたダイナミック特性を実現するために、OPA192 および OPA140 (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00764 — 8 チャネル絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、8 チャネルの高電圧アナログ入力モジュールです。各チャネルを使用して、電圧と電流の両方を測定することができます。このデザインは、最大 ±12.288V の入力電圧に対応する 16 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS8681 を使用します。この結果、産業用分野で標準的な入力電圧に対する事前処理が不要になります。加えて、このデザインのうち 4 個のチャネルは最大 ±160V の同相 (CM) 電圧に対処できます。したがって、開発ユーザーはグランド ループや、相互接続された複数の入力の間を流れる補償電流について心配する必要はありません。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00760 — PLC 向けマルチプレクス シングル チャネル DAC を搭載したマルチチャネル アナログ出力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、順次多重化されたサンプル&ホールド バッファに基づくプログラマブル ロジック コントローラ (PLC) 用アナログ出力モジュールの設計において、低コスト、高速、小型フォームファクタ、高分解能の実現を支援します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RRJ) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ