TIDA-00807

超低消費電力のオーバーヘッド障害インジケータ向け障害監視のリファレンス デザイン

TIDA-00807

設計ファイル

概要

障害インジケータ (FI) は、配電ネットワークの架空電力線から特定距離の場所に設置され、障害の発生を検出して表示するデバイスです。障害ゾーンを簡単に特定できるため、停止時間を短縮できる利点があります。  TIDA-00807 リファレンス デザインは、超低消費電力マイコンとディスクリート アナログ フロント エンドを搭載しており、設置場所の電流および電圧パラメータの監視と測定を行います。また、DAC とホール スイッチからなるセルフ テスト メカニズムを構成して、システムのセルフ テスト実施を判断する診断プログラムを実行できます。

特長
  • 電流電圧測定範囲:0.5 ~ 100A、50 ~ 300V
  • 測定精度:±2% 以下
  • 複数のゲイン段と ADC チャネルを使用して、広範囲の電流および電圧に対応
  • デュアル レールの構成可能な DC/DC コンバータ (負荷スイッチ内蔵) により、柔軟な電力削減が可能
  • 超低消費電力、少ないピン数、占有面積を基準にマイコンを選択
  • セルフ テスト - DAC を使用した障害電流シミュレーションとホール スイッチを使用したセルフ テスト磁気検出
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU259A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMK1.PDF (217 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMK0.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMK3.ZIP (2092 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCD2.ZIP (399 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMK2.PDF (183 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMJ9.PDF (798 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS62740360nA の静止電流 (Iq)、2.2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA 降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LVC1G31575V、2:1 (SPDT)、1 チャネル、アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4041-N固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5032低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA23172 回路、低オフセット、レール ツー レール I/O オペ アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC101C081I2C 互換インターフェイス搭載、10 ビット マイクロ パワー D/A コンバータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR572816KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCCD3 — TIDA-00807 OH Fault Indicator Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00807 超低消費電力のオーバーヘッド障害インジケータ向け障害監視のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCD3 TIDA-00807 OH Fault Indicator Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/12/06
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00807 超低消費電力のオーバーヘッド障害インジケータ向け障害監視のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccd3 or www.ti.com/lit/xx/tidccd3a/tidccd3a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCD3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 架空電力線用故障表示器向け、超低消費電力、障害監視リファレ ンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/11/15
技術記事 Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 2020/05/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。