ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

LM4041-N

アクティブ

固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 1.225 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 60 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 12
Rating Catalog VO (V) 1.225 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 60 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 12
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68

ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲温度範囲
    • デバイス温度グレード 3:–40°C~+85°C の周囲温度範囲 (SOT-23 のみの場合)
  • 標準、AEC-Q100 グレード 1 (拡張温度範囲)、およびグレード 3 (産業用温度範囲) 認定済みのバージョン (SOT-23 のみ) で供給
  • 小型パッケージ:SOT-23、TO-92、および SC70
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に強い
  • 1.225V と可変を選択できる逆方向降伏電圧
  • 出力電圧許容誤差 (A グレード、25°C) = ±0.1% (最大値)
  • 低い出力ノイズ (10Hz~10kHz) = 20µVRMS
  • 広い動作電流範囲:60µA~12mA
  • 産業用温度範囲 (LM4041A/B-NLM4041-N-Q1A/Q1B):−40°C~+85°C
  • 拡張温度範囲 (LM4041C/D/E-NLM4041-N-Q1C/Q1D/Q1E):−40°C~+125°C
  • 低温度係数:100ppm/°C (最大)

ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲温度範囲
    • デバイス温度グレード 3:–40°C~+85°C の周囲温度範囲 (SOT-23 のみの場合)
  • 標準、AEC-Q100 グレード 1 (拡張温度範囲)、およびグレード 3 (産業用温度範囲) 認定済みのバージョン (SOT-23 のみ) で供給
  • 小型パッケージ:SOT-23、TO-92、および SC70
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に強い
  • 1.225V と可変を選択できる逆方向降伏電圧
  • 出力電圧許容誤差 (A グレード、25°C) = ±0.1% (最大値)
  • 低い出力ノイズ (10Hz~10kHz) = 20µVRMS
  • 広い動作電流範囲:60µA~12mA
  • 産業用温度範囲 (LM4041A/B-NLM4041-N-Q1A/Q1B):−40°C~+85°C
  • 拡張温度範囲 (LM4041C/D/E-NLM4041-N-Q1C/Q1D/Q1E):−40°C~+125°C
  • 低温度係数:100ppm/°C (最大)

スペースの制約が厳しいアプリケーションに最適な LM4041-NLM4041-N-Q1 高精度電圧リファレンスは、超小型の SC70 および SOT-23 表面実装パッケージで供給されます。LM4041-NLM4041-N-Q1 の先進設計は、安定化コンデンサを外付けする必要がなく、任意の容量性負荷に対して安定性があるため、LM4041-NLM4041-N-Q1 は使いやすい製品です。固定 (1.225V) および可変の逆方向降伏電圧を利用することで、さらに設計の労力が軽減されます。LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2 および LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ の最小動作電流は 60µA です。どちらのバージョンも最大動作電流は12mAです。

LM4041-NLM4041-N-Q1 は、ウェハー選別時にヒューズとツェナーザップによる逆方向降伏電圧またはリファレンス電圧トリミングを使用し、最も高い精度の部品において、25°C で ±0.1% (A グレード) 以内の精度を確保しています。バンド ギャップ リファレンス温度ドリフト曲率補正と低いダイナミック インピーダンスにより、広い範囲の動作温度および電流に対し安定した逆降伏電圧精度を実現します。

スペースの制約が厳しいアプリケーションに最適な LM4041-NLM4041-N-Q1 高精度電圧リファレンスは、超小型の SC70 および SOT-23 表面実装パッケージで供給されます。LM4041-NLM4041-N-Q1 の先進設計は、安定化コンデンサを外付けする必要がなく、任意の容量性負荷に対して安定性があるため、LM4041-NLM4041-N-Q1 は使いやすい製品です。固定 (1.225V) および可変の逆方向降伏電圧を利用することで、さらに設計の労力が軽減されます。LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2 および LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ の最小動作電流は 60µA です。どちらのバージョンも最大動作電流は12mAです。

LM4041-NLM4041-N-Q1 は、ウェハー選別時にヒューズとツェナーザップによる逆方向降伏電圧またはリファレンス電圧トリミングを使用し、最も高い精度の部品において、25°C で ±0.1% (A グレード) 以内の精度を確保しています。バンド ギャップ リファレンス温度ドリフト曲率補正と低いダイナミック インピーダンスにより、広い範囲の動作温度および電流に対し安定した逆降伏電圧精度を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM4041C アクティブ 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス For cost optimized designs
LM4041D アクティブ 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス For cost optimized designs
LM4051-N アクティブ 固定と調整可能、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス Lower temperature drift (50 ppm/°C)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM4041-N LM4041-N-Q1 高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 9月 10日
アプリケーション・ノート Precision Current Sources and Sinks Using Voltage References 2020年 6月 30日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
技術記事 Power Tips: Where to connect frequency analyzer reference leads for Bode plot meas PDF | HTML 2016年 10月 6日
技術記事 Digitally select your reference voltage PDF | HTML 2016年 4月 27日
アプリケーション・ノート TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日
アプリケーション・ノート Adaptive Speed Control for Automotive Systems 2007年 11月 20日
ホワイト・ペーパー Precision Method for Laser Diode Emission Control 2004年 8月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM4041-NA1P2 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM371A.ZIP (96 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4041-NA1P2 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM529A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4041-NADJC PSpice Transient Model

SNOM390.ZIP (26 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4041-NADJC Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM528.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4041-NADJD PSpice Transient Model

SNOM391.ZIP (26 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4041-NADJD Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM527.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4041-NB1P2 PSpice Transient Model

SNOM370.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4041-NB1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM530.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4041-NC1P2 PSpice Transient Model

SNOM368.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4041-NC1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM532.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4041-ND1P2 PSpice Transient Model

SNOM369.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4041-ND1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM531.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4041-NE1P2 PSpice Transient Model

SNOM367.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4041-NE1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM533.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4041_NA1P2 TINA-TI Reference Design

SNOM428.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4041_NA1P2 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM429.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4041_NADJC1P2 TINA-TI Reference Design

SNOM431.TSC (96 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4041_NADJC1P2 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM430.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4041_NADJD1P2 TINA-TI Reference Design

SNOM424.TSC (96 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4041_NADJD1P2 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM425.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4041_NB1P2 TINA-TI Reference Design

SNOM426.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4041_NB1P2 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM427.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
  • ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • ATL431LI 低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止
  • ATL431LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • ATL432 2.5V、高精度プログラマブル シャント レギュレータ
  • ATL432LI 広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • ATL432LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス
  • LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040C25-EP エンハンスド製品、精度 0.5%、2.5V、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041A12 1.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041B 調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041B12 1.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041C 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041C12 1.2V、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041D 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041D12 1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス
  • LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4060 最大 20ppm/°C ドリフトの高精度シャント電圧リファレンス
  • LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL431 調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL431-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • TL431C 2%、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TL431LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • TL431LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TL432 調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TL432-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン レイアウト:RKA)
  • TL432LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • TL432LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TLA431 KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
  • TLA432 RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
  • TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLV431B 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLVH431B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431B-EP 強化プラスチック、0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
汎用オペアンプ
  • TLV4313 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4314 クワッド、5.5V、3MHz、RRIO オペアンプ
  • TLV4314-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4316 クワッド、5.5V、10MHz、RRIO オペアンプ
  • TLV4316-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4379 クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
  • TLV4333 コスト重視システム向け、クワッド、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ
  • TLV4376 クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ
  • TLV4387 クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ダイ / ウェハー サービス
シャント電圧リファレンス
  • ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LM136-2.5-N 電圧リファレンス ダイオード
  • LM136-5.0 5.0V リファレンス ダイオード
  • LM136-5.0QML 5.0V リファレンス ダイオード
  • LM136A-2.5QML 2.5V リファレンス ダイオード
  • LM136A-2.5QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス
  • LM136A-5.0QML 5.0V リファレンス ダイオード
  • LM185-1.2-N マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM185-1.2QML マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM185-1.2QML-SP 耐放射線特性 QMLV、1.2V、シャント電圧リファレンス
  • LM185-2.5-N マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM185-2.5QML マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM185-2.5QML-SP 宇宙グレード、QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス
  • LM185-ADJ 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス
  • LM185QML 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス
  • LM285-1.2 1.235V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス
  • LM285-1.2-N 1.235V、-40℃ ~ +85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM285-2.5 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス
  • LM285-2.5-N 2.5V、-40℃ ~ +85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM285-ADJ 調整可能、85℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス
  • LM336-2.5 0℃ ~ 70℃、2.5V 統合型リファレンス回路
  • LM336-2.5-N 電圧リファレンス ダイオード
  • LM336-5.0 5V リファレンス ダイオード
  • LM385-1.2 1.235V、2%、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス
  • LM385-1.2-MIL マイクロパワー 電圧リファレンス
  • LM385-1.2-N 1.235V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM385-2.5 2.5V、2%、70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス
  • LM385-2.5-N 2.5V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード
  • LM385-ADJ 調整可能、70℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス
  • LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス
  • LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス
  • LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM431 2%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー シャント レギュレータ
  • LM4431 マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
電流リファレンスとソース
  • LM134 3 端子、調整可能な電流源
  • LM234 100℃、3 ピン、調整可能な電流源
  • LM334 0℃ ~ 70℃、3 ピン、調整可能な電流源
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00807 — 超低消費電力のオーバーヘッド障害インジケータ向け障害監視のリファレンス デザイン

障害インジケータ (FI) は、配電ネットワークの架空電力線から特定距離の場所に設置され、障害の発生を検出して表示するデバイスです。障害ゾーンを簡単に特定できるため、停止時間を短縮できる利点があります。  TIDA-00807 リファレンス デザインは、超低消費電力マイコンとディスクリート アナログ フロント エンドを搭載しており、設置場所の電流および電圧パラメータの監視と測定を行います。また、DAC とホール スイッチからなるセルフ テスト メカニズムを構成して、システムのセルフ テスト実施を判断する診断プログラムを実行できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-BIOSIGNMONITOR — パーソナル モニタリング向けマルチパラメータ生体信号モニタのリファレンス デザイン

このマルチパラメータ生体信号モニタ(Multi-Parameter Bio-signal Monitor、MPBSM)は、コンセプト実証用評価基板(EVM)で、4 つの主要なバイタル サインのうち 3 つを測定できます。MPBSM のコンセプト実証として、心電図 (ECG) 、ガルバニック皮膚反応 (GSR) 、皮膚温を直接測定できます。MPBSM のコンセプト実証として、心拍、呼吸数、歩行率、歩数、糖質損失率を間接的に測定することもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ