TIDA-00874
デジタル入力および信号処理対応の高忠実度 175W クラス D オーディオ アンプのリファレンス デザイン
TIDA-00874
概要
非常に高性能なアナログ入力 TPA3251 Class-D アンプを、汎用 PCM5242 差動出力 DAC を使用してオーディオ処理機能内蔵のデジタル入力システムに変換するリファレンス デザインです。TPA3251 アンプのフル パフォーマンスを、さまざまなデジタル入力ソースで実現可能。PCM5242 DAC のアナログ差動出力と高 SNR は、TPA3251 アンプの完全差動アナログ入力と最適に組み合わさり、卓越した低ノイズ性能と極めて低い歪みを実現します。PCM5242 に搭載された miniDSP により、オーディオ処理やフィルタリングを追加でき、最終機器での音質性能をさらに向上させることが可能です。
特長
- デジタル入力ソースからでも、TPA3251 による高性能で高音質なオーディオ再生を実現
- USB、光学、SPDIF、I2S 各フォーマットのデジタル入力に対応
- デジタル ソースから 175W @ 10% THD + N
- 4Ω 負荷 10W 時、THD + N が 0.004% 未満
- PCM5242 DAC による miniDSP の柔軟なオーディオ処理機能
- ノイズを排除するための完全差動アナログ パス
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJX3.PDF (352 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00874 Test Results | 2015/12/18 | |||
| その他の技術資料 | High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x | 2017/12/01 | ||||
| 技術記事 | How Class-D amplifiers are closing the gap on hi-res Class-AB amplifiers | PDF | HTML | 2016/04/01 | |||
| 技術記事 | How to select an audio amplifier for products with internal or external speakers | PDF | HTML | 2016/02/29 | |||
| 技術記事 | Selecting the right inductor for ultra-low distortion Class-D audio amplifiers | PDF | HTML | 2016/01/29 | |||
| 技術記事 | Setting the new standard: High-definition audio is changing the way we listen | PDF | HTML | 2015/12/22 | |||
| ユーザー・ガイド | Using the TAS5754/6M and PCM5242 HybridFlow Processor (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/06/19 |