TIDA-00879

高集積 4 1/2 デジタル低電力ハンドヘルド デジタル マルチメータ (DMM) プラットフォーム リファレンス デザイン

TIDA-00879

設計ファイル

概要

TIDA-00879 TI-Design は、 MSP430F6736 MCU の機能、性能、および最先端の低消費電力、電源管理機能を活用し、高度に統合された低コストで、低消費電力のデジタル マルチメータ プラットフォームを示します。  このソリューションは、4.5 桁または 60K 表示カウントの分解能、ファームウェアベースの True RMS および実効電力測定、統合 LCD コントローラ/ドライバ サブシステム、さらに 3 本の AAA アルカリ電池で 600 時間以上のバッテリ寿命を提供し、非常に競争力のあるシステム レベル コストを実現します。

特長
  • 高集積システム設計ソリューション
  • 4 1/2 桁、 60,000 カウントの分解能
  • 低消費電力設計とパワー マネージメント システム
  • ファームウェアベースの真の RMS と実際の電力測定
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBM4A.PDF (1133 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMI6.PDF (285 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMI5.PDF (69 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMI8.ZIP (1535 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCC8.ZIP (1569 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMI7.PDF (2818 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMI4.PDF (731 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430F67363 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS3A241593.3V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.3Ω Ron, 1.8V compatible logic

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62740360nA の静止電流 (Iq)、2.2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA 降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A33595V, 3:1 (SP3T), 1-channel, analog multiplexer, 1Ω Ron

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCCC9 — TIDA-00879 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00879 高集積 4 1/2 デジタル低電力ハンドヘルド デジタル マルチメータ (DMM) プラットフォーム リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCC9 TIDA-00879 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/06/23
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00879 高集積 4 1/2 デジタル低電力ハンドヘルド デジタル マルチメータ (DMM) プラットフォーム リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccc9 or www.ti.com/lit/xx/tidccc9/tidccc9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCC9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Highly Integrated, 4½ Digit, Low Power Handheld DMM Platform Reference Design (Rev. A) 2017/01/10

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01012 ワイヤレス IoT、Bluetooth® Low Energy、4½ 桁表示、100kHz 真の RMS デジタル マルチメータ TIDA-01014 低消費電力産業用 IoT フィールド計測向け高精度バッテリ残量計のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。