TIDA-01014

低消費電力インダストリアル IoT フィールド計測向け高精度バッテリ残量計のリファレンス・デザイン

TIDA-01014

設計ファイル

概要

The Internet of Things (IoT) revolution is efficiently connecting applications and instruments, enabling battery powered, wide scale very low power sensor deployment.  New technologies, such as TI’s advanced sensor and low power connectivity devices, are enabling these instruments to be designed as battery powered wireless systems dramatically improving cost, deployment, reliability, performance and complexity.

Enabled by Texas Instruments’ SimpleLink™ ultra-low power wireless micro-controller (MCU) platform, the TIDA-01014 reference design utilizes the TIDA-01012 wireless DMM reference design to demonstrate how the bq27426 can be used to enhance the battery management system’s fuel gauge performance and ultimately optimize consumption. The TIDA-01014 features a wirelessly connected, 4½ Digit, 100kHz true RMS, DMM with Bluetooth Low Energy® (BLE) connectivity, NFC Bluetooth pairing, and an Automatic Wake-Up feature enabled by TI’s CapTIvateTM technology.

特長
  • Wireless MCU enabling Bluetooth low energy (BLE) for IoT wireless
  • Low power design and power management systems
  • Battery discharge monitoring
  • Increased fuel gauge accuracy and resolution
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCS1.PDF (973 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRQI3.PDF (966 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQI4.PDF (165 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQI5.PDF (636 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQI7.ZIP (1901 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDB6.ZIP (1229 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQI6.PDF (4433 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62740360nA の静止電流 (Iq)、2.2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA 降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR25328 個のタッチ IO (8 個のセンサ)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS8885真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、400kSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TS3A241591.8V 入力ロジック対応、0.3Ω オン状態抵抗、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル・アナログ・スイッチ

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TS5A31660.9Ω オン状態抵抗、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル・アナログ・スイッチ (アクティブ・ハイ)

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TS5A33591Ω オン状態抵抗、5V、3:1 (SP3T)、1 チャネル・アナログ・マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF33252.5V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3422構成可能な遅延とリセット・パルス、シングル・チャネル、プッシュ・ボタン・コントローラ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ24232ダイナミック・パワー・マネージメント機能と 10.5V OVP 搭載、USB 対応 0.5A リチウムイオン・チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ27426事前設定済みのケミストリー・プロファイル搭載、シングル・セル、システム側バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS782イネーブル搭載、-40℃ ~ +125℃、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

RF430CL330Hダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4531超低消費電力 0.25mA、RRO、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

LSF0002オープン ドレインまたはプッシュプル アプリケーション向け、超小型、自動双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

LSF0102デュアル双方向マルチ電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

LSF0204オープン ドレインとプッシュプル向け、4 ビット双方向マルチ電圧レベル シフタ

データシート: PDF
汎用オペアンプ

OPA313シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Enhanced Accuracy Battery Fuel Gauge Ref Design for Low-Power Industrial IoT 2017年 3月 31日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01012 ワイヤレス IoT、Bluetooth® Low Energy、4½ 桁表示、100kHz 真の RMS デジタル・マルチメータ TIDC-01012 IoT 計測向けインダストリアル 4.0 NFC / Bluetooth® Low Energy ユーザー・インターフェイスのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ