TIDA-00881
19mm コイル・ブースタパック付き 50mA ワイヤレス・チャージャ
TIDA-00881
概要
TIDA-00881 は、各種の低消費電力 TI ローンチパッドに電力を供給するワイヤレス・チャージャとバッテリ・マネージメント・ソリューションを実現するブースタパックのためのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、高集積のパワー・マネージメント・ソリューションを提供し、既製品のコイルを使用して超低消費電力アプリケーションを実現するのに最適です。蓄電のために主に使用されているのは、LIR2032 リチウムイオン再充電可能コイン・セルです。外部バッテリが必要とされる場合のコネクタも実装しています。
特長
- 既製品のワイヤレス・レシーバ・コイル
- 最大 50mA のコイン・セル蓄電
- 31μA の静止時電流
- TPS62736 により 3.3Vdc の降圧を実施し、ローンチパッドに電力を供給
- サポート回路に電力を供給するための 5V への昇圧
- スタッカブル設計により包括的なソリューションの製作が可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJY6.PDF (54 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 50mA Wireless Charger with 19mm Coil BoosterPack Design Guide | 2015/12/11 |