TIDA-00890
USB Type-A プラグから USB Type-C リセプタクルへの SuperSpeed MUX、DFP コントローラ付き、リファレンスデザイン
TIDA-00890
概要
TIDA-00890 ドングルは、DFP実装用の HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。 このリファレンスデザインは、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアリファレンスとして使用できます。 レイアウトファイルは、TUSB321A HD3SS3220 を実装する際の配線・配置ルールの参考資料として活用できます。このリファレンスデザインには、従来の USB システムに接続するためのオンボード USB Type-A プラグが付属しています。この設計には、評価目的のテストコンポーネントが含まれており、量産には適しません。
特長
- 従来の Type A USB 接続の 5V VBUS から電源供給を受けて動作
- Type-C プラグの向きと Ra 検出に基づき、CC ピン経由で VCONN を供給可能
- USB Type-A プラグとUSB Type-C™ レセプタクルを搭載しています。 Type-A プラグは、ホスト側の従来型 Type-A USB レセプタクルに接続可能です。
- USB3 TX および RX の送受信信号は HD3SS3220 を介して多重化され、USB Type-C™ ポートの両方向接続に対応します。
- 小型の設計によりシステム実装が容易
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRK60.PDF (103 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD4E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
ESD 保護ダイオード
TPD6E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、6 チャネル、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00890 Test Results | 2016/01/04 |