データシート
TPD6E05U06
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
- ±12kV 接触放電
- ±15kV エア ギャップ放電
- IEC 61000-4-4 EFT 保護
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 2.5A (8/20µs)
- IO 容量:0.42pF~0.5pF (標準値)
- DC ブレークダウン電圧:6.5V (最小値)
- 超低リーク電流:10nA (最大値)
- 低 ESD クランプ電圧
- 産業用温度範囲:-40℃~+125℃
- 使いやすいストレート ルーティング パッケージ
- 業界標準の SOD-523 パッケージ (1.60mm × 0.80mm × 0.65mm)
TPDxE05U06 は、超低容量の単方向過渡電圧サプレッサ (TVS) ベース静電気放電 (ESD) 保護ダイオード ファミリです。各デバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを上回る ESD のエネルギーを消費できます。TPDxE05U06 は負荷容量が非常に小さいため、あらゆる高速信号ピンを保護するのに理想的なデバイスです。
TPDxE05U06 の代表的なアプリケーションには、HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express、eSata および V-by-One HS の高速信号ラインが含まれます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01243 — ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン
USB Type-C® / Power Delivery (PD) ミニドック リファレンス デザインは、オーディオ、USB データ、電源、ビデオなどに対応する、USB Type-C ドック向けのリファレンスを提供します。 このリファレンス デザインは小型 (2 x 4 インチ) のフォーム ファクタで、USB Type-C PD 対応 1 次ポートを通じて、ソース/シンク電源機能をサポートします。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-03030 — オーディオ アクセサリ サポート搭載、USB Type-C™ パワー パス保護のリファレンス デザイン
TIDA-03030 リファレンス デザインは、USB Type-C™ アプリケーションで使用するパワー パス向けに信頼性の高い保護ソリューションを実現します。このデザインは、TPS25923 (eFuse) と CSD17571Q2 (逆方向ブロッキング FET) を活用して、過電圧、過電流、ホット プラグ、逆電流の各事象からパワー パスを保護します。このシステム ソリューションは、ダウンストリーム側ポート (DFP) をエミュレートしているほか、アップストリーム側ポート (UFP) デバイスが接続されたことを検出できます。TIDA-03030 リファレンス デザインは、USB (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00891 — USB Type-C プラグから USB Type-A レセプタクルへの SuperSpeed MUX と UFP コントローラを備えたリファレンス デザイン
TIDA-00891 は、UFP 実装向けの HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。このリファレンスデザインは、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアリファレンスとして使用できます。 HD3SS3220 を使用した PCB 設計を支援するためのリファレンス デザイン ファイルは、要求に応じて提供可能です。 レイアウト ファイルは、配線/配置ルールの図を含み、TUSB321A を実装する際のガイドラインとして使用できます。 このリファレンス デザインには、従来の USB システムに接続するためのオンボード USB (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00890 — USB Type-A プラグから USB Type-C リセプタクルへの SuperSpeed MUX、DFP コントローラ付き、リファレンスデザイン
TIDA-00890 ドングルは、DFP実装用の HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。 このリファレンスデザインは、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアリファレンスとして使用できます。 レイアウトファイルは、TUSB321A HD3SS3220 を実装する際の配線・配置ルールの参考資料として活用できます。このリファレンスデザインには、従来の USB システムに接続するためのオンボード USB Type-A プラグが付属しています。この設計には、評価目的のテストコンポーネントが含まれており、量産には適しません。
リファレンス・デザイン
TIDA-00624 — DFP コントローラを備えた USB Type-A から USB Type-C へのSS (SuperSpeed) マルチプレクサのリファレンス デザイン
この追加のアダプタは、USB 標準のホスト Type-A ポートを Type-C DFP (ダウンストリーム側ポート) に変換し、デフォルトで 1.5A および 3.0A の VBUS 電流レベルをサポートしています。TUSB2522 は、2:1 USB 3.1 (最大 10Gbps) マルチプレクサと DFP コントローラを統合することで設計を簡素化します。Type-C のコンフィギュレーション チャネル (CC) ピンを監視してプラグの向きを判定し、マルチプレクサの選択およびデバイス接続状態を判断して VCONN および VBUS 電源スイッチを制御します。
リファレンス・デザイン
TIDA-00288 — 4 ポート USB 3.0 ハブ
This verified reference design is a four-port USB 3.0 compliant hub. It provides simultaneous SuperSpeed and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed, high-speed, full- speed, or low-speed connections on the downstream ports. The hub design provides power (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00287 — 2 ポート USB 3.0 ハブ
This verified reference design is a two-port, USB 3.0 compliant hub. It provides simultaneous SuperSpeed and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed, high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream ports.
The hub design provides power (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN (RVZ) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。