TIDA-00895

1 ~ 2 シリーズ I2C リチウムイオン バッテリ パック マネージャのリファレンス デザイン

TIDA-00895

設計ファイル

概要

TI の bq28z610 デバイスは、1 直列~ 2 直列セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ パックの包括的な自律動作を実現する、残量計と保護機能を統合したバッテリ パック マネージャです。このアーキテクチャは、 I2C ブロードキャスト コマンドを使用し、残量計プロセッサと内部バッテリ チャージャ コントローラ間の通信を可能にします。このリファレンス デザインは、リチウムイオン バッテリの残量計と保護機能を搭載した包括的なパック ソリューションで、開発者の設計プロセスを容易にします。追加の安全保護のために過電圧 IC を含みます。

特長
  • 残量計とプロテクタの統合により、1 直列~ 2 直列のリチウムイオン セルまたはリチウムポリマ セルをサポート
  • 2 次レベルのプロテクタにより、過電圧保護機能を実現します
  • インピーダンス トラック技術
  • SHA-1 認証機能を統合
  • この回路設計は検証済みで、発注可能な EVM 、ユーザー ガイド、評価ソフトウェアが含まれています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBG8.PDF (138 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKG0.PDF (199 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKF9.PDF (207 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKG2.ZIP (1251 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBT3.ZIP (439 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKG1.PDF (583 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKF8.PDF (221 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ残量計

BQ28Z6101 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ28Z6201.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16412Q5A5mm x 6mm のシングル SON、16mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
バッテリ プロテクタ

BQ2945022 ~ 3 セルのリチウムイオン バッテリ向け、4.35V OVP、過電圧保護デバイス

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ28Z610-R11 ~ 2 個の直列パック向け保護機能内蔵バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

BQ28Z610EVM-532 — Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール

TI の bq28z610 デバイスは、1 直列~ 2 直列セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ パックの包括的な自律動作を実現する、残量計と保護機能を統合したバッテリ パック マネージャです。このアーキテクチャは、 I2C ブロードキャスト コマンドを使用し、残量計プロセッサと内部バッテリ チャージャ コントローラ間の通信を可能にします。このリファレンス デザインは、リチウムイオン バッテリの残量計と保護機能を搭載した包括的なパック ソリューションで、開発者の設計プロセスを容易にします。追加の安全保護のために過電圧 IC を含みます。
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00895 1 ~ 2 シリーズ I2C リチウムイオン バッテリ パック マネージャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00895 1 ~ 2 シリーズ I2C リチウムイオン バッテリ パック マネージャのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00895 Test Results 2016/02/03