BQ28Z610-R1

アクティブ

1 ~ 2 個の直列パック向け保護機能内蔵バッテリ残量計

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
BQ28Z620 アクティブ 1.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計 Pin to pin replacement with 1.2-V I2C communication

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells 1-2 Cells Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Cell balancing, Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells 1-2 Cells Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Cell balancing, Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
VSON (DRZ) 12 10 mm² 4 x 2.5
  • 専用のマスタ・モード I2C インターフェイスを使った自律的なバッテリ充電制御
  • 内部バイパス付きのセル・バランス機能により、バッテリの状態を最適化
  • N-CH FET ドライブのハイサイド保護により、フォルト状況でもシリアル・バス通信が可能
  • 電圧、電流、温度について保護レベルをプログラム可能
  • 2 つの独立した ADC を持つアナログ・フロント・エンド
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
  • 最低 1mΩ の電流センス抵抗をサポートし、1mA の電流測定が可能
  • Windows のバッテリ・トリップ・ポイント (BTP) 機能の統合をサポート
  • SHA-1 認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
  • 400kHz の I2C バス通信インターフェイスによる高速なプログラミングとデータ・アクセス
  • 小型の 12 ピン VSON パッケージ (DRZ)
  • 専用のマスタ・モード I2C インターフェイスを使った自律的なバッテリ充電制御
  • 内部バイパス付きのセル・バランス機能により、バッテリの状態を最適化
  • N-CH FET ドライブのハイサイド保護により、フォルト状況でもシリアル・バス通信が可能
  • 電圧、電流、温度について保護レベルをプログラム可能
  • 2 つの独立した ADC を持つアナログ・フロント・エンド
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
  • 最低 1mΩ の電流センス抵抗をサポートし、1mA の電流測定が可能
  • Windows のバッテリ・トリップ・ポイント (BTP) 機能の統合をサポート
  • SHA-1 認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
  • 400kHz の I2C バス通信インターフェイスによる高速なプログラミングとデータ・アクセス
  • 小型の 12 ピン VSON パッケージ (DRZ)

テキサス・インスツルメンツの BQ28Z610-R1 デバイスは、高度に統合された高精度の 1 シリーズ~2 シリーズ・セル用バッテリ残量計および保護ソリューションであり、自律的な充電制御とセル・バランスを実現します。

BQ28Z610-R1 デバイスは、充電電流および電圧情報のマスタ・モード I2C ブロードキャストによって自律的に充電を制御できるため、システムのホスト・コントローラに通常生じるソフトウェアのオーバーヘッドを解消できます。

BQ28Z610-R1 は、フラッシュ・プログラマブル・カスタム RISC (Reduced Instruction Set CPU)、安全保護機能、1~2 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ・パック認証機能を備えた完全統合型パック・ベース・ソリューションです。

BQ28Z610-R1 バッテリ残量計は I2C 互換のインターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速の TI BQBMP プロセッサ、高精度のアナログ測定機能、内蔵のフラッシュ・メモリ、ペリフェラルおよび通信ポートのアレイ、N-CH FET ドライブ、SHA-1 認証変換レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。

テキサス・インスツルメンツの BQ28Z610-R1 デバイスは、高度に統合された高精度の 1 シリーズ~2 シリーズ・セル用バッテリ残量計および保護ソリューションであり、自律的な充電制御とセル・バランスを実現します。

BQ28Z610-R1 デバイスは、充電電流および電圧情報のマスタ・モード I2C ブロードキャストによって自律的に充電を制御できるため、システムのホスト・コントローラに通常生じるソフトウェアのオーバーヘッドを解消できます。

BQ28Z610-R1 は、フラッシュ・プログラマブル・カスタム RISC (Reduced Instruction Set CPU)、安全保護機能、1~2 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ・パック認証機能を備えた完全統合型パック・ベース・ソリューションです。

BQ28Z610-R1 バッテリ残量計は I2C 互換のインターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速の TI BQBMP プロセッサ、高精度のアナログ測定機能、内蔵のフラッシュ・メモリ、ペリフェラルおよび通信ポートのアレイ、N-CH FET ドライブ、SHA-1 認証変換レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ28Z610-R1 Impedance Track™ バッテリ残量計および保護ソリューション、1~2 個の直列セルのリチウムイオン・バッテリ・パック用 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 4月 8日
* ユーザー・ガイド BQ28Z610-R1 Technical Reference Manual 2020年 1月 16日
アプリケーション・ノート How to Create and Program Authentication Keys into TI Battery Fuel Gauges PDF | HTML 2025年 3月 5日
アプリケーション・ノート Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
アプリケーション・ノート BQ28Z610-R1 Change List (Rev. A) 2021年 4月 14日
アプリケーション・ノート Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
アプリケーション・ノート Gauge Communication 2017年 1月 12日
アプリケーション・ノート How to complete a successful learning cycle for the bq28z610/bq78z100 2016年 6月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ28Z610EVM-532 — Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール

The bq28z610 EVM evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the bq28z610 or bq294502 battery management system. The EVM includes one bq28z610 and bq294502 circuit module and a link to Windows™ based PC software. The circuit module includes one bq28z610  integrated (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
ファームウェア

BQ28Z610-DEVICE-FW Firmware for BQ28Z610 family of gauges

The BQ28Z610-DEVICE-FW is a firmware (FW) upgrade for the BQ28Z610-R1 and newer devices. The BQ28Z610-R1 is a highly integrated, accurate, 1-series to 2-series cell gas gauge with protection solution, providing autonomous charger control and cell balancing.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
  • BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計
  • BQ28Z610-R1 1 ~ 2 個の直列パック向け保護機能内蔵バッテリ残量計
  • BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
  • BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール
  • BQ78Z100EVM-532 bq78z100EVM 1s-2s リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
  • BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア
  • BQPRODUCTION 第 4 世代マルチセル・バッテリ残量計の製造ツール
ダウンロードオプション
ファームウェア

SLUC653 BQ28Z610-R1 Gauging Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
  • BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計
  • BQ28Z610-R1 1 ~ 2 個の直列パック向け保護機能内蔵バッテリ残量計
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
  • BQ20Z40 SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用
  • BQ20Z40-R1 Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計
  • BQ20Z45 Impedance Track テクノロジー、と先進的な充電アルゴリズム対応、機能セット改善済み、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
  • BQ20Z70-V150 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
  • BQ20Z70-V160 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
  • BQ20Z80 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
  • BQ20Z80-V102 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
  • BQ20Z80-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
  • BQ20Z80A-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
  • BQ27505-J2 FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27505-J3 FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27505-J4 FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27505-J5 FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27531-G1 bq2419x チャージャ コントローラ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27545-G1 シングル セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル セル、パック側バッテリ残量計
  • BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル セル、リチウムイオン バッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ27Z558 1.2V IO サポート、Impedance Track™ テクノロジー搭載シングルセル バッテリ残量計
  • BQ27Z561 1 個の直列向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量系ソリューション
  • BQ27Z561-R1 1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション
  • BQ27Z561-R2 1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション
  • BQ27Z746 プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計
  • BQ27Z758 真の 0V 充電機能搭載、1 直列インピーダンス Track™ バッテリ残量計および保護ソリューション
  • BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計
  • BQ28Z610-R1 1 ~ 2 個の直列パック向け保護機能内蔵バッテリ残量計
  • BQ28Z620 1.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計
  • BQ3050 SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護
  • BQ3055 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ3060 SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護
  • BQ30Z554-R1 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー マルチセル バッテリ残量計
  • BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計
  • BQ34Z100 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計
  • BQ34Z100-R2 マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン バッテリ残量計
  • BQ34Z110 Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ35100 非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計
  • BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計
  • BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | バッテリ残量計
  • BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ78350 bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ
  • BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
  • BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • ADVANCED-BQMTESTER テキサス・インスツルメンツの高度な bqMTester マルチステーション・テストおよびプログラム・ボード
  • BQ27510EVM システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール
  • BQ27520EVM BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール
  • BQ27530EVM BQ27530EVM 評価基板
  • BQ27531EVM BQ27531EVM 評価基板
  • BQ27532EVM-656 バッテリ充電ソリューション、評価モジュール
  • BQ27542EVM リチウムイオン・バッテリ残量計、評価モジュール
  • BQ27546EVM-702 bq27546 ガス・ゲージ、Impedance Track™ テクノロジー
  • BQ27741EVM BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板
  • BQ27742EVM Bq27742-G1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ残量計プログラマブル評価モジュール
  • BQ27750EVM-837 BQ27750 1 セル プログラマブル バッテリ マネージャ評価基板
  • BQ27Z558EVM-084 BQ27Z558 Impedance Track™ テクノロジー搭載、シングルセル バッテリ残量計の評価基板
  • BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル バッテリ マネージャの評価基板
  • BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746 保護ソリューション搭載、Impedance Track™ 技術採用、バッテリ残量計の評価基板
  • BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール
  • BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620 1 個または 2 個の直列セルを使用するリチウムイオン向け、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板
  • BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001
  • BQ34110EVM-796 ほとんど放電しないアプリケーションでの bq34110 マルチケミストリー CEDV バッテリ残量計の評価基板
  • BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 システム側 CEDV 燃料計の評価基板
  • BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 評価モジュール
  • BQ35100EVM-795 bq35100 リチウム プライマリ セル評価基板、サービス終了監視ガス ゲージ
  • BQ4050EVM-561 1/2/3/4 直列、リチウムイオン バッテリパックのマネージャ評価基板
  • BQ40Z50EVM-561 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ評価モジュール
  • BQ40Z60EVM-578 2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール
  • BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板
  • BQMTESTER BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード
  • MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
  • BQ-HI-PRODUCTION 生産アプリケーション ソフトウェア、多セル数バッテリ残量計用
  • BQ27Z561-R2-DEVICE-FW Impedance Track Battery Gas Gauge Solution for 1-Series Cell Li-Ion Battery Packs
  • BQEVSW BQ30Z554-R1用のBQ評価ソフトウェア(BQEVSW)v0.0.92
  • BQPRODUCTION 第 4 世代マルチセル・バッテリ残量計の製造ツール
  • BQPRODUCTION-SINGLECELL シングルセル バッテリ残量計向け量産ソフトウェア
  • BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
  • BQKEYPACKAGER バッテリ残量計向けパッケージ・キー・ソフトウェア
  • BQKEYPROGRAMMER バッテリ残量計向けプログラム・キー・ソフトウェア
ファームウェア
ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

PMP9769 — 中間電圧の低い車載用 eCall 向け電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載環境で使用する緊急通報(eCall)システム向けの包括的な電源ソリューションを示します。この回路に対して、自動車のバッテリ レールから直接電力を供給します。また、自動車のバッテリ レールが使用できない場合、eCall システムに電力を供給するバックアップ バッテリも管理します。このデザインは、eCall システムの不可欠な機能ブロックに電力を供給する 4 個の DC/DC コンバータに対して、利用可能な電圧レールをルーティングするパワー パス (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40496 — 5V USB 充電、2 セル昇圧充電システムのリファレンス デザイン

この 5V USB、2 セル バッテリ昇圧チャージャのリファレンス デザインは、チャージャ システムと 2 セル バッテリ ホルダー (残量計付き) を搭載しており、ケーブルで接続することも、独立した方法で動作することもできます。チャージャ システムの主要な部品には、BQ25883 昇圧充電器、TUSB320LAI Type-C CC ロジック、MSP430FR2433 マイコン (MCU)、OLED ディスプレイ、USB Type-C および Micro B コネクタがあります。バッテリ残量計は BQ28Z610 であり、BQ25883 の内部 ADC (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00895 — 1 ~ 2 シリーズ I2C リチウムイオン バッテリ パック マネージャのリファレンス デザイン

TI の bq28z610 デバイスは、1 直列~ 2 直列セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ パックの包括的な自律動作を実現する、残量計と保護機能を統合したバッテリ パック マネージャです。このアーキテクチャは、 I2C ブロードキャスト コマンドを使用し、残量計プロセッサと内部バッテリ チャージャ コントローラ間の通信を可能にします。このリファレンス デザインは、リチウムイオン バッテリの残量計と保護機能を搭載した包括的なパック ソリューションで、開発者の設計プロセスを容易にします。追加の安全保護のために過電圧 IC を含みます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRZ) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ