この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD16412Q5A
- Ultra Low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5mm × 6mm Plastic Package
- APPLICATIONS
- Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications in
Networking, Telecom and Computing Systems - Optimized for Control FET Applications
- Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications in
NexFET is a trademark of Texas Instruments.
The NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ28Z610EVM-532 — Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール
The bq28z610 EVM evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the bq28z610 or bq294502 battery management system. The EVM includes one bq28z610 and bq294502 circuit module and a link to Windows™ based PC software. The circuit module includes one bq28z610 integrated (...)
BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s リチウムイオン バッテリ パック マネージャ評価基板
bq78z100EVM-532 評価基板 (EVM) は、bq78z100 または bq294502 バッテリ管理システム向けの包括的な評価システムです。この評価基板 (EVM) を構成しているのは、bq78z100 と bq294502 向けの 1 枚の回路モジュールと、Windows™ ベースの PC ソフトウェアへのリンクです。この回路モジュールは、1 個の bq78z100 集積回路 (IC) と 1 個の bq294502 IC に加えて、容量の監視と予測、セル バランシングの実行、複数の重要なパラメータの監視、1 個または 2 (...)
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
サポート対象の製品とハードウェア
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
サポート対象の製品とハードウェア
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
サポート対象の製品とハードウェア
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
サポート対象の製品とハードウェア
PMP9769 — 中間電圧の低い車載用 eCall 向け電源のリファレンス デザイン
TIDA-00884 — 1 ~ 2 シリーズ HDQ リチウムイオン バッテリ パック マネージャのリファレンス デザイン
TIDA-00895 — 1 ~ 2 シリーズ I2C リチウムイオン バッテリ パック マネージャのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSONP (DQJ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。