TIDA-00912
強化絶縁アンプ付きの、シャント ベースの大電流測定(200A)のリファレンス デザイン
TIDA-00912
概要
絶縁型電流測定向けのこのリファレンス デザインは、外部シャント、強化絶縁型アンプ、および絶縁型電源を使用します。シャント電圧は最大 25mV に制限されています。その結果、シャント内部での消費電力を削減し、最大 200A に達する範囲の大電流を測定できます。信号雑音比 (SNR) を改善するために、絶縁型アンプの入力範囲に合わせる目的で、ゲインが 10 である計測アンプの構成を使用してシャント電圧を増幅します。絶縁型アンプの出力をレベル シフトし、3.3V ADC の入力範囲に合わせます。このデザインは、回路の高電圧側に電力を供給するために、小型フォーム ファクタで絶縁型電源電圧を生成する目的で、410kHz で動作するフリーランニング トランス ドライバを使用します。
特長
- 強化絶縁型、シャント ベースの 200A ピーク電流測定機能
- シャント電圧を 25mV に制限する方法で消費電力を削減
- 1500Vpeak の高い同相電圧に対処し、最大 690V AC の商用電源ドライブをサポートするハイサイド電流センス回路
- -25℃ ~ 85℃ の温度範囲にわたって、誤差が 1% 未満のキャリブレーション済み AC 精度
- 差動またはシングル エンド ADC との直接インターフェイスが可能
- ハイサイド回路に電力を供給する、小型フォーム ファクタでプッシュプル ベースの絶縁型電源
産業用
- 3 相ストリング・インバータ
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IGBT ベース・サーボ出力段
- L1 住宅用チャージャ
- L1 住宅用チャージャ
- L1 住宅用チャージャ
- L2 住宅用チャージャ
- L2 住宅用チャージャ
- L2 住宅用チャージャ
- L2 商用チャージャ
- L2 商用チャージャ
- L2 商用チャージャ
- Multi-axis servo drive
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Programmable DC power supply
- Signal generator
- Single-function relay
- UPS - 三相
- UPS - 単相オンライン
- UPS - 単相ライン インタラクティブ
- UPS - 単相ライン インタラクティブ
- アナログ制御産業用 AC/DC
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- セントラル・インバータ
- セントラル・インバータ
- セントラル・インバータ
- デジタル制御産業用 AC/DC
- モーター保護リレーと接触器
- モーター保護リレーと接触器
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 商用 DIN レール向け電源
- 接触器と電力リレー
- 狭い入力範囲
- 産業用バッテリ・チャージャ
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM08.PDF (91 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Shunt Based High Current Measurement 200-A Reinforced Amplifier Design Guide (Rev. A) | 2016/09/21 |