LM4040-N
- LM4040-N-Q1 AEC Q-100認定品、車載アプリケーション用
- 拡張グレード1:-40℃~+125℃、TA
- 産業用グレード3:-40℃~+85℃、TA
- 小型パッケージ:SOT-23、TO-92、SC70
- 出力コンデンサ不要
- 容量負荷に耐える
- 逆方向降伏電圧の固定値:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V、10V
- 主な仕様(2.5V LM4040-N)
- 出力電圧許容値(Aグレード、25℃):±0.1% (最大値)
- 低い出力ノイズ (10Hz~10kHz):35µVrms(標準値)
- 広い動作電流範囲:60µA~15mA
- 産業用温度範囲:-40℃ ~ +85℃
- 拡張温度範囲:-40℃ ~ +125℃
- 低い温度係数:100ppm/℃ (最大値)
スペースが限られた用途向けに設計されたLM4040-N高精度電圧リファレンスは、小型のSC70およびSOT-23表面実装パッケージで提供されています。LM4040-Nの高度な設計により、容量性負荷に対して安定性を維持しながら、外部安定化コンデンサが不要となり、LM4040-Nの使用が容易になります。設計の手間をさらに軽減するのが、以下の複数の固定リバース・ブレークダウン電圧が用意されている点です。2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V、10V。最小動作電流は、2.5VのLM4040-Nでは60µAですが、10VのLM4040-Nでは100µAに増加します。すべてのバージョンで最大動作電流は15mAです。
LM4040-Nは、ウェハソート時にヒューズおよびツェナー・ザップによる逆降伏電圧トリミングを行うことで、主要部品が25°Cで±0.1%(Aグレード)以上の精度を確実に達成します。バンドギャップリファレンスの温度ドリフトに対する曲率補正と、低動的インピーダンスにより、広い動作温度範囲および電流範囲にわたって安定した逆降伏電圧の精度が得られます。
また、2つの逆方向降伏電圧バージョン(可変および1.2V)を備えたLM4041-Nもご利用いただけます。LM4041-N のデータシート(SNOS641)をご覧ください。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMDXEVM368 — TMS320DM36x 評価基板
TMS320DM36x デジタル ビデオ評価基板 (DVEVM) は、TI のデジタル メディア (DMx) プロセッサの迅速な評価と、IP セキュリティ カメラ、アクション カメラ、ドローン、ウェアラブル機器、デジタル サイネージ、ビデオ ドアベル、その他のデジタル ビデオ製品などのデジタル ビデオ アプリケーションの構築を可能にします
TMS320DM36x DVEVM は、ARM 向けアプリケーション コードの作成を可能にします。また、DMx API を使用して HDVICP コプロセッサにアクセスし、TMS320DM368 と TMS320DM365 の各デジタル メディア (...)
LM4040_NA10P0 TINA-TI Transient Reference Design
LM4040_NA2P048 TINA-TI Transient Reference Design
LM4040_NA2P5 Transient TINA-TI Reference Design
LM4040_NA3P0 TINA-TI Transient Reference Design
LM4040_NA4P096 TINA-TI Transient Reference Design
LM4040_NA5P0 TINA-TI Transient Reference Design
LM4040_NA8P192 TINA-TI Transient Reference Design
LM4040_ND5P0 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス デザイン
TIDA-00810 — デルタ シグマ チップ診断機能を使用して保護リレーの AC 電圧と電流を測定するリファレンス デザイン
TIDA-00835 — 24 ビットのデルタ-シグマ ADC を使用する、高精度 ±0.5% の電流および絶縁電圧測定のリファレンス デザイン
PMP21943 — 48-V / 25-A パワーアンプ向け負-正同期昇降圧リファレンス デザイン
PMP21867 — 12-V / 100-A パワーアンプ向け負-正同期昇降圧リファレンス デザイン
PMP15035 — 1000W、双方向、12V ~ 12V コンバータのリファレンス デザイン
TIDA-00777 — リレーやブレーカの精度を向上する、Rogowski コイル向けアクティブ積分器のリファレンス デザイン
TIDA-00912 — 強化絶縁アンプ付きの、シャント ベースの大電流測定(200A)のリファレンス デザイン
TIDA-00445 — 『絶縁アンプを使用するシャント ベース200Aピーク電流測定のリファレンス デザイン』
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点