AMC1301

アクティブ

電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 AMC0300D アクティブ 差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ Drop in replacement for AMC13xx

製品詳細

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:8.2V/V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±3µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±50ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:0.03% (最大値)
  • ハイサイド、ローサイドとも 3.3V で動作可能
  • システム・レベル診断機能
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070V PK
    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:-40℃~+125℃
  • シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:8.2V/V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±3µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±50ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:0.03% (最大値)
  • ハイサイド、ローサイドとも 3.3V で動作可能
  • システム・レベル診断機能
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070V PK
    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:-40℃~+125℃

AMC1301 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 7070V PEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1kV RMS の動作電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧やオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

AMC1301 の入力は、シャント抵抗またはその他の低電圧レベルの信号源と直接接続するように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトから、オンボード・チャージャ (OBC)、DC/DC コンバータ、周波数インバータ、その他の高電圧アプリケーションで、正確な電流制御を実現できます。 AMC1301 には、同相モード過電圧検知およびハイサイド電源電圧喪失検知の機能が内蔵されているため、システム・レベルの設計と診断が簡単になります。

AMC1301 デバイスは、拡張工業用温度範囲の -40℃~+125℃で完全に動作が規定されており、幅広の 8 ピン SOIC (DWV) パッケージで供給されます。AMC1301S は、-55℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

AMC1301 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 7070V PEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1kV RMS の動作電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧やオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

AMC1301 の入力は、シャント抵抗またはその他の低電圧レベルの信号源と直接接続するように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトから、オンボード・チャージャ (OBC)、DC/DC コンバータ、周波数インバータ、その他の高電圧アプリケーションで、正確な電流制御を実現できます。 AMC1301 には、同相モード過電圧検知およびハイサイド電源電圧喪失検知の機能が内蔵されているため、システム・レベルの設計と診断が簡単になります。

AMC1301 デバイスは、拡張工業用温度範囲の -40℃~+125℃で完全に動作が規定されており、幅広の 8 ピン SOIC (DWV) パッケージで供給されます。AMC1301S は、-55℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
AMC1300 アクティブ ±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ AMC1300 is the latest generation reinforced isolated amplifier with better isolation and performance ratings when compared to AMC1301
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 AMC0300R アクティブ シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ Same function, Single-ended ratiometric output.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
35 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1301 高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 5月 10日
証明書 CQC Certificate for AMC13xx: Malaysia 2025年 2月 26日
証明書 CQC Certificate for AMC13xx: Taiwan 2025年 2月 26日
e-Book(PDF) エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 28日
e-Book(PDF) Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
e-Book(PDF) 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
アプリケーション・ノート Entwicklung einer Bootstrap-Ladepumpen-Stromversorgung für einen isolierten Verstärker PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション・ノート 절연 증폭기를 위한 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치 설계 PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション・ノート Isolierte Spannungsmessschaltung mit ±250 mV-Eingang und Differenzausgang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 9日
アプリケーション・ノート ±250mV 입력 및 차동 출력을 사용하는 절연 전압 측정 회로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 9日
回路設計 Isolierter Strommessschaltkreis mit ±250 mV-Eingang und Differenzausgang PDF | HTML 2024年 7月 19日
回路設計 ±250mV 입력 및 차동 출력을 지원하는 절연 전류 측정 회로 PDF | HTML 2024年 7月 19日
回路設計 ±250mV の入力範囲、シングルエンド出力電圧の絶縁型電流セン シング回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション概要 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション概要 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
回路設計 Isolierte Strommessschaltung mit ±250 mV Eingangsbereich und unsymmetrischer Ausgangsspannung PDF | HTML 2024年 6月 25日
回路設計 ±250mV 입력 범위 및 단일 종단 출력 전압을 지원하는 절연 전류 감 지 회로 PDF | HTML 2024年 6月 25日
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプ用ブートストラップ チャージ ポンプ電源の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション・ノート ±250mV 入力および差動出力、絶縁型電圧測定回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2024年 6月 17日
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 6月 17日
回路設計 ±250mV 入力および差動出力の絶縁型電流測定回路 PDF | HTML 英語版 2024年 6月 16日
技術記事 For efficiencies’ sake – how to integrate bidirectional power flow into your UPS design (part 1) PDF | HTML 2024年 1月 11日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
e-Book(PDF) 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) 2020年 1月 9日
技術記事 Covering wide analog input measurement for grid protection and control using 24-bi PDF | HTML 2018年 12月 4日
技術記事 For efficiencies’ sake – how to integrate bidirectional power flow (part 2) PDF | HTML 2017年 9月 19日
アプリケーション概要 Thermocouple Temperature Measurements Using Isolated Amplifiers (Rev. A) 2017年 8月 11日
技術記事 Understanding current sensing in HEV/EV batteries PDF | HTML 2017年 8月 2日
技術記事 Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 2016年 12月 20日
ホワイト・ペーパー AMC130xに対する高電圧絶縁の品質と信頼性 英語版 2016年 10月 21日
技術記事 How to reduce system cost in a three-phase IGBT-based inverter design PDF | HTML 2016年 8月 8日
セレクション・ガイド Understanding isolation terminology and relevance 2016年 5月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この EVM は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC1301EVM — AMC1301 評価基板

AMC1301EVMは、電流シャント測定アプリケーションでの使用を目的とした、7kV 強化絶縁アンプである AMC1301 を評価するためのプラットフォームです。  AMC1301EVM を使用すると、AMC1301 デバイスの機能すべてを確認することができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO5852SDWEVM-017 — SiC と IGBT 電源モジュール向け駆動および保護機能の評価ボード

ISO5852SDWEVM-017 は、小型のデュアル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ボードであり、標準的な 62mm パッケージに封止済みのハーフブリッジ SiC MOSFET と IGBT パワー モジュールで必要とされるドライブ、バイアス電圧、保護機能、診断機能を実現します。この TI 評価基板 (EVM) のベースは、沿面距離と空間距離が 8.0mm の SOIC-16DW パッケージに封止した 5.7kVrms 強化絶縁ドライバ IC ISO5852SDW です。この評価基板は、SN6505B ベースの絶縁型バイアス電源と、アンプ AMC1401 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TIEVM-VIENNARECT — C2000™ マイコンを使用した、ウィーン整流器ベースの 3 相力率補正評価基板

Vienna 整流器を使用する電源トポロジは、電気自動車 (EV) のオフボード チャージャや通信整流器などの大電力 3 相力率補正 (AC/DC) アプリケーションで使用されています。このデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。このデザインは、HSEC180 controlCARD インターフェイスを採用しています。ほかに、ソフトウェアは F2837x または F2838x と F28004x シリーズの各マイコン (MCU) をサポートしています。

電気自動車アプリケーション向けに C2000 マイコンが提供する機能を調べます。
シミュレーション・モデル

AMC1301 PSpice Model (Rev. D)

SBAM290D.ZIP (5 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

AMC1301 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBAM271B.TSC (121 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

AMC1301 TINA-TI SPICE Model (Rev. A)

SBAM272A.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

AMC13xx TINA-TI SPICE Model for Isolated Voltage-Measurement Circuit

SBAM448.TSC (43 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00366 — 電流 / 電圧 / 温度保護機能付き絶縁強化型 3 相インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、強化絶縁型ゲート ドライバ UCC21530、強化絶縁型アンプの AMC1301 と AMC1311、および TMS320F28027 マイコンを使用して設計された、最大 10kW の定格である 3 相インバータを実現します。MCU の内部 ADC と接続した AMC1301 を使用してモータ電流を測定し、ブートストラップ電源を使用して IGBT ゲート ドライバを駆動することで、システム コストを低減しています。このインバータは、過負荷、短絡、グランド フォルト、DC バス低電圧および過電圧、IGBT モジュール過熱に対する保護を備えています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-1000 — C2000 マイコンを使用した Vienna 整流器ベースの 3 相力率補正回路のリファレンス デザイン

Vienna (ウィーン) 整流器を使用する電源トポロジは、EV (電気自動車) のオフボード チャージャや通信整流器のような大電力の 3 相力率補正 (AC/DC) アプリケーションで採用されています。整流器の制御設計は複雑になる可能性があります。このデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。このデザインはまた、HTTP 使用の GUI ページをベースとする Vienna 整流器の監視と制御や、イーサネットのサポート (F2838x のみ) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00834 — 測定範囲 ±10V の 16 ビット逐次比較型 ADC を使用する高精度アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-00834 は、±10V 対応、バイポーラ入力の同時サンプリング 16 ビット逐次比較型 ADC による電圧入力と電流入力の高精度測定のためのリファレンス デザインです。電源システムの異常や、障害に関連する電力品質を高精度かつ迅速に識別します。このため、電源システムのダウンタイムが低減されます。AFE が搭載しているのは、高精度計測機器、または最大 125A の電流測定向け高精度アンプ ベースのシグナル コンディショニング機器と、最大 300V の電圧測定に対応するオペアンプ ベースのシグナル コンディショニング回路です。電圧入力と電流入力対応のゲイン アンプは、ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00835 — 24 ビットのデルタ-シグマ ADC を使用する、高精度 ±0.5% の電流および絶縁電圧測定のリファレンス デザイン

TIDA-00835 リファレンス デザインにより、ダイナミック レンジが広い 4 チャネル同時サンプリング差動入力 24 ビット デルタ シグマ ADC を使用して、バイポーラ入力構成で電圧と電流を高精度測定することができます。ADC は ±2.5V のバイポーラ入力を測定するように設定されています。  これらの入力は固定ゲイン アンプを使用して ±2.5V の ADC 測定範囲向けにスケーリングされています。この AFE は共通の外部クロックを使用して 2 基の ADC を連結し、入力チャネル数を 8 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01540 — デッド タイム挿入が組み込まれたゲート ドライバを使用する三相インバータのリファレンス デザイン

TIDA-01540 リファレンス デザインは、システム コストを削減し、強化絶縁型 10kW 三相インバータのコンパクトな設計を可能にします。単一のパッケージに格納されたデュアル ゲート ドライバを使用し、ブートストラップ構成によりゲート ドライブの電源用にフローティング電圧を生成することで、システム コストの低減と小型化を達成しています。デュアル ゲート ドライバUCC21520には、デッド タイム挿入機能が搭載されており、抵抗オプションにより構成が可能です。この独自のデッド (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01541 — 三相インバータ用の高帯域幅の位相電流およびDC-Link電圧センシングのリファレンス デザイン

TIDA-01541 リファレンス デザインは、3 相インバータの絶縁型相電流と DC リンク電圧の測定向けに、システム コストの低減と設計の小型化を可能にするとともに、高帯域と高精度センシングを実現します。絶縁アンプの出力は、差動からシングル エンドへの回路を介して MCU 内部の ADC に接続されています。絶縁アンプの使用により、MCU内でSAR ADCを使用できるため、電流センシングへのトレードオフなしでシステム コストを低減できます。8ピンのパッケージにより、基板のフォーム ファクタが小さくなります。高帯域幅の絶縁アンプにより、3.5µs 以内で IGBT (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00912 — 強化絶縁アンプ付きの、シャント ベースの大電流測定(200A)のリファレンス デザイン

絶縁型電流測定向けのこのリファレンス デザインは、外部シャント、強化絶縁型アンプ、および絶縁型電源を使用します。シャント電圧は最大 25mV に制限されています。その結果、シャント内部での消費電力を削減し、最大 200A に達する範囲の大電流を測定できます。信号雑音比 (SNR) を改善するために、絶縁型アンプの入力範囲に合わせる目的で、ゲインが 10 である計測アンプの構成を使用してシャント電圧を増幅します。絶縁型アンプの出力をレベル シフトし、3.3V ADC の入力範囲に合わせます。このデザインは、回路の高電圧側に電力を供給するために、小型フォーム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00445 — 『絶縁アンプを使用するシャント ベース200Aピーク電流測定のリファレンス デザイン』

このリファレンスデザインは、シャントと絶縁型アンプを使用して、絶縁型電流を測定します。このデザインは、シャント電圧を 25mV に制限する方法でシャント内部での消費電力を低減し、最大 200A に達する範囲の大電流を測定できます。絶縁型アンプの入力範囲に合わせる目的で、ゲインが 10 である計測アンプ ベースの構成で高精度オペアンプを使用してシャント電圧をさらに増幅します。絶縁型アンプの出力をレベル シフトし、3.3V ADC の入力範囲全体を活用できるスケールを実現します。このデザインは、回路の高電圧側に適した絶縁型電源電圧を生成するために、フリーランニング トランス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian