TIDA-00942
デジタイザ向け、12 ビット、20MSPS データ アクイジションのリファレンス デザイン
TIDA-00942
概要
このリファレンス デザインを使用すると、FPGA ベースのシステムに代わる高コスト効率かつ低消費電力のデータ アクイジション システムを実現できます。シングルエンドのハイインピーダンス入力を備えており、ポータブル計測装置やデジタイザなどさまざまなアプリケーションで使用できます。
このリファレンス デザインでは、ADS4122 A/D コンバータ (ADC) と、OPA656 および THS4541 オペアンプを使用して、BeagleBone Cape フォームファクタ用の 12 ビット、20MSPS のデジタイザを開発します。このリファレンス デザインで開発された拡張ボードは、ARM Cortex-A8 プロセッサ ベースの低コスト、オープンソース、コミュニティ サポート型の環境である BeagleBone Black 開発プラットフォームとのインターフェイスが可能です。
特長
- OPA656 と THS4541 の各オペアンプを使用したシングルエンドから差動へのデータ アクイジションのリファレンス デザイン
- 低消費電力 (330 / チャンネル) での動作が可能で、ハンドヘルド機器に最適
- 50Ω/1mΩ の入力インピーダンスを選択できるオプション
- システム コストの低減。データ キャプチャ用の FPGA の代わりに Sitara™ プロセッサ (BeagleBone Black) を使用
- 入力電圧範囲:2V ピーク ツー ピーク
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROF4.PDF (254 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 12-Bit, 20-MSPS Data Acquisition Reference Design for Digitizers | 2016/10/02 |