ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62590

アクティブ

2x2 SON パッケージ、2.25MHz、1A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS628511 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A、固定周波数、降圧コンバータ Smaller size and extended temperature range

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.75 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.75 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 高効率降圧型コンバータ
  • 最大出力電流:1000mA
  • VINの範囲は2.5V ~ 5.5V
  • 出力電圧設定範囲0.75V ~ VIN
  • 2.25MHz固定周波数動作
  • 軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードで作動
  • PWMモードでの出力電圧精度:±2.5%
  • 無負荷時自己消費電流:標準15µA
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小の電圧降下
  • 軽負荷時の電圧ポジショニング動作
  • 2 × 2 × 0.8mmのSONパッケージで提供
  • APPLICATIONS
    • 携帯電話、スマートフォン
    • WLAN
    • PDA、ポケットPC
    • 低電力DSP電源
    • 携帯用メディア・プレーヤー
    • POLアプリケーション
  • 高効率降圧型コンバータ
  • 最大出力電流:1000mA
  • VINの範囲は2.5V ~ 5.5V
  • 出力電圧設定範囲0.75V ~ VIN
  • 2.25MHz固定周波数動作
  • 軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードで作動
  • PWMモードでの出力電圧精度:±2.5%
  • 無負荷時自己消費電流:標準15µA
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小の電圧降下
  • 軽負荷時の電圧ポジショニング動作
  • 2 × 2 × 0.8mmのSONパッケージで提供
  • APPLICATIONS
    • 携帯電話、スマートフォン
    • WLAN
    • PDA、ポケットPC
    • 低電力DSP電源
    • 携帯用メディア・プレーヤー
    • POLアプリケーション

TPS62590は、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーション 用に最適化された、高効率の同期整流方式の降圧型DC/DCコン バータです。1セルのリチウムイオン電池から最大1000mAの出 力電流を供給でき、携帯電話などの携帯用アプリケーションの 電源に適しています。

2.5V~5.5Vの入力電圧範囲を備え、動作電圧範囲の広いリチ ウムイオン・バッテリーによる携帯電話などの携帯機器の電源 アプリケーションに最適です。

TPS62590は、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、 軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、 広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持しますので携帯電話 やその他の携帯機器の電源に最適です。

パワーセーブ・モードは出力のリップル電圧が最小になるよ うに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリ ケーションの場合、MODEピンを“High”にすることで、強 制的に固定周波数PWMモードにすることができます。シャッ トダウン・モードでは、自己消費電流が1µA未満に低下します。 TPS62590では、小型のインダクタとコンデンサを使用してソ リューション・サイズを小さくすることができます。

TPS62590は6ピンの2 × 2 SONパッケージで提供されます。

TPS62590は、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーション 用に最適化された、高効率の同期整流方式の降圧型DC/DCコン バータです。1セルのリチウムイオン電池から最大1000mAの出 力電流を供給でき、携帯電話などの携帯用アプリケーションの 電源に適しています。

2.5V~5.5Vの入力電圧範囲を備え、動作電圧範囲の広いリチ ウムイオン・バッテリーによる携帯電話などの携帯機器の電源 アプリケーションに最適です。

TPS62590は、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、 軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、 広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持しますので携帯電話 やその他の携帯機器の電源に最適です。

パワーセーブ・モードは出力のリップル電圧が最小になるよ うに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリ ケーションの場合、MODEピンを“High”にすることで、強 制的に固定周波数PWMモードにすることができます。シャッ トダウン・モードでは、自己消費電流が1µA未満に低下します。 TPS62590では、小型のインダクタとコンデンサを使用してソ リューション・サイズを小さくすることができます。

TPS62590は6ピンの2 × 2 SONパッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2.25MHz、1A 降圧型コンバータ (2x2 SON パッケージ) データシート 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2009年 7月 6日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62590EVM-454 — TPS62590EVM-454 評価モジュール

The TPS62590EVM-454 evaluation module facilitates evaluation of the TPS62590 1A synchronous step-down DC/DC converter.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62590 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM237.TSC (129 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62590 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM238.ZIP (35 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62590 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM122A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

TPS62590 EVM Gerbers

SLVC488.ZIP (102 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00942 — デジタイザ向け、12 ビット、20MSPS データ アクイジションのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインを使用すると、FPGA ベースのシステムに代わる高コスト効率かつ低消費電力のデータ アクイジション システムを実現できます。シングルエンドのハイインピーダンス入力を備えており、ポータブル計測装置やデジタイザなどさまざまなアプリケーションで使用できます。

このリファレンス デザインでは、ADS4122 A/D コンバータ (ADC) と、OPA656 および THS4541 オペアンプを使用して、BeagleBone Cape フォームファクタ用の 12 ビット、20MSPS のデジタイザを開発します。このリファレンス デザインで開発された拡張ボードは、ARM (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian