ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS60403

アクティブ

固定的な 250kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.06 Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) -1.6 Vout (min) (V) -5.25 Features Light-load efficiency, Synchronous rectification, Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0004
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.06 Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) -1.6 Vout (min) (V) -5.25 Features Light-load efficiency, Synchronous rectification, Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0004
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電源電圧を反転
  • 最大60nAの出力電流
  • 3 つの小さい 1µF セラミック・コンデンサのみで動作
  • 入力電圧範囲: 1.6 V~5.5 V
  • 低出力電流での効率を向上させる省電力モード (TPS60400)
  • デバイス静止電流:65µA (標準値)
  • 負荷を接続した状態での起動のためのアクティブ・ショットキー・ダイオードを内蔵
  • 小型の5ピンSOT-23パッケージ
  • 評価モジュール (TPS60400EVM-178) を提供
  • 入力電源電圧を反転
  • 最大60nAの出力電流
  • 3 つの小さい 1µF セラミック・コンデンサのみで動作
  • 入力電圧範囲: 1.6 V~5.5 V
  • 低出力電流での効率を向上させる省電力モード (TPS60400)
  • デバイス静止電流:65µA (標準値)
  • 負荷を接続した状態での起動のためのアクティブ・ショットキー・ダイオードを内蔵
  • 小型の5ピンSOT-23パッケージ
  • 評価モジュール (TPS60400EVM-178) を提供

TPS6040x ファミリのデバイスは、1.6V~5.5V の入力電圧から負の非安定化出力電圧を生成します。このデバイスは通常、事前にレギュレートされた 5V または 3.3V 電源レールから電力供給されます。入力電圧範囲が広いため、2~3 個の NiCd、NiMH、アルカリ・バッテリ・セルだけでなく、1 個のリチウムイオン・セルでも電力を供給できます。

3 つの外付け 1µF コンデンサのみで、完全な DC-DC チャージ・ポンプ・インバータを構成できます。5 ピンの SOT-23 パッケージを採用しているため、50mm2 の基板占有面積で完全なコンバータを構成できます。負荷を接続した状態で起動させる際に通常必要なショットキー・ダイオードを集積回路に置き換えることで、基板占有面積と部品数をさらに低減しています。

TPS6040x は、広い出力電流範囲にわたって 90% (標準値) を超える変換効率で 60mA の最大出力電流を供給できます。20kHz、50kHz、250kHz の固定周波数で動作する 3 種類のデバイスを提供しています。TPS60400 は、広い負荷範囲のアプリケーションで動作電流を低減するための可変スイッチング周波数機能を備えているため、小さい値のコンデンサを使用して設計できます。

TPS6040x ファミリのデバイスは、1.6V~5.5V の入力電圧から負の非安定化出力電圧を生成します。このデバイスは通常、事前にレギュレートされた 5V または 3.3V 電源レールから電力供給されます。入力電圧範囲が広いため、2~3 個の NiCd、NiMH、アルカリ・バッテリ・セルだけでなく、1 個のリチウムイオン・セルでも電力を供給できます。

3 つの外付け 1µF コンデンサのみで、完全な DC-DC チャージ・ポンプ・インバータを構成できます。5 ピンの SOT-23 パッケージを採用しているため、50mm2 の基板占有面積で完全なコンバータを構成できます。負荷を接続した状態で起動させる際に通常必要なショットキー・ダイオードを集積回路に置き換えることで、基板占有面積と部品数をさらに低減しています。

TPS6040x は、広い出力電流範囲にわたって 90% (標準値) を超える変換効率で 60mA の最大出力電流を供給できます。20kHz、50kHz、250kHz の固定周波数で動作する 3 種類のデバイスを提供しています。TPS60400 は、広い負荷範囲のアプリケーションで動作電流を低減するための可変スイッチング周波数機能を備えているため、小さい値のコンデンサを使用して設計できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6040x 非安定化 60mA チャージ・ポンプ電圧インバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 11月 9日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS60400EVM-178 — TPS60400 評価モジュール、チャージ・ポンプ・インバータ用

Need for use: The EVM does not contain any components. The pcb therefore first has to be populated with the appropriate components. A description of different applications that can be tested using the EVM can be found in the TPS60400EVM users guide. Samples of the TPS6040x family can be (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS60403 PSpice Transient Model

SLVMEJ5.ZIP (712 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS60403 SIMPLIS Transient Model

SLVMEM7.ZIP (1544 KB) - SIMPLIS Model
部品表 (BOM)

Xilinx MGT Rocket I/O Power Supply

SLVR350.PDF (241 KB)
ガーバー・ファイル

TPS6040xVM Gerber Files

SLVC142.ZIP (261 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00810 — デルタ シグマ チップ診断機能を使用して保護リレーの AC 電圧と電流を測定するリファレンス デザイン

TIDA-00810 リファレンス デザインは、アナログ入力の性能を高精度で測定できるほか、チップ診断機能を搭載しており、高精度 AC 電圧および電流測定向けアナログ フロント エンド (AFE) と、広いダイナミック レンジにわたって測定を行うための 4 チャネル、24 ビット、同時サンプリング差動入力デルタ シグマ ADC を使用して、電源システムの障害を早期に特定できます。ADC は 0 ~ 5V のユニポーラ測定向けに構成済みです。入力は、2.5V の DC 出力レベル シフト機能を備えた固定ゲイン アンプを使用して ADC の測定範囲にスケーリングされます。AFE (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00835 — 24 ビットのデルタ-シグマ ADC を使用する、高精度 ±0.5% の電流および絶縁電圧測定のリファレンス デザイン

TIDA-00835 リファレンス デザインにより、ダイナミック レンジが広い 4 チャネル同時サンプリング差動入力 24 ビット デルタ シグマ ADC を使用して、バイポーラ入力構成で電圧と電流を高精度測定することができます。ADC は ±2.5V のバイポーラ入力を測定するように設定されています。  これらの入力は固定ゲイン アンプを使用して ±2.5V の ADC 測定範囲向けにスケーリングされています。この AFE は共通の外部クロックを使用して 2 基の ADC を連結し、入力チャネル数を 8 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01214 — 16ビットADCおよびデジタル アイソレータを使用した絶縁型、高精度、アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、保護および測定範囲(IEC 61850-9-2のサンプリング要件を含む)をカバーした広い入力範囲にわたって、高精度の16ビットSAR ADCを使用したAC電圧および電流入力の正確な測定を実現しながら、システム設計を簡素化して、トリップタイム性能および信頼性を高めるものです。アナログ入力モジュール(AIM)は、電源を内蔵したデジタル アイソレータを使用して、ホスト プロセッサから絶縁されます。限定された機能と低コストの設計手法で、TI 製品を 3 点だけ使用して AC AIM を設計し、システム コストとボード サイズを削減できます。アラーム機能により、サンプル (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00777 — リレーやブレーカの精度を向上する、Rogowski コイル向けアクティブ積分器のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Rogowski コイルで使用できるように広い入力電流範囲に対応し、精度、直線性、安定性、再現性の優れたアクティブ積分器の設計を提示します。この積分器は、オフセットと温度ドリフトが非常に小さい高精度アンプを使用しています。この積分器の 2 つの構成を提示します。1 つは位相誤差が 3 度未満の高精度測定向け、もう 1 つは高速応答時間 (15ms 未満の RC) 向けです。出力信号はバイポーラですが、ユニポーラ出力が必要な場合、オプションのレベル シフト段を使用することもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00942 — デジタイザ向け、12 ビット、20MSPS データ アクイジションのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインを使用すると、FPGA ベースのシステムに代わる高コスト効率かつ低消費電力のデータ アクイジション システムを実現できます。シングルエンドのハイインピーダンス入力を備えており、ポータブル計測装置やデジタイザなどさまざまなアプリケーションで使用できます。

このリファレンス デザインでは、ADS4122 A/D コンバータ (ADC) と、OPA656 および THS4541 オペアンプを使用して、BeagleBone Cape フォームファクタ用の 12 ビット、20MSPS のデジタイザを開発します。このリファレンス デザインで開発された拡張ボードは、ARM (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00799 — 低ノイズ、低歪みで DC / AC 入力を受け入れるクワッドチャネル、 12 ビット、 50MSPS ADC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、 ADC3422 向けにシングルエンドから差動入力への経路を実装する方法を示しており、 AC 結合または DC 結合で使用できます。また、高入力インピーダンスで DC 結合の入力経路を設計する方法も説明しています。このリファレンス デザインは、低消費電力のデータ アクイジション、ポータブル計測機器、 IGBT 診断などのアプリケーションに使用できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ