TIDA-010005

ソフトウェアで設定可能な心臓ペースメーカー検出モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-010005

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ECG 測定時にペースメーカーを検出するための、コンパクトなハードウェアを使った回路を実装しています。フラグおよびオンボード LED により、有効なペース信号の存在を示します。このデザインでは、ペース信号を検出するための各種パラメータ (振幅、立ち上がり時間、パルス幅、極性) を、オンボード DAC を使用してユーザーがソフトウェア設定できます。測定値は、オンボード ADC によって読み出すことができます。ペース信号は、基板上のノイズの多い ECG 信号から抽出、増幅、コンディショニングされます。このデザインを TI の ADS129Xシリーズのデバイスと組み合わせて使用すると、ペース検出機能を実現できます。

特長
  • 検出のスレッショルドをプログラム可能:立ち上がり時間 (30μs から 200μs)、振幅 (8mV ~ 700mV)、持続時間 (0.1μs から 2000μs) 、ペースパルスの極性
  • 測定されたパラメータとコンディショニングされたペース信号を I2C バスから読み出し、さらに分析と処理を行うことができ、I2C バス上でコンディショニングされたペース信号を処理して、さらに分析と処理を行えます
  • TIのADS129XシリーズのECGフロントエンド デバイスと接続可能なインターフェイス
  • 各種のペースメーカー信号を識別できます
  • コンパクトなフォーム ファクタ (29mm x 35mm)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU606.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRX47.PDF (289 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX46.PDF (299 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX49.ZIP (1937 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEW0.ZIP (564 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX48.PDF (1479 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRX45.PDF (607 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS71421.8V 動作、1.5 x 2mm QFN パッケージの 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR ADC

データシート: PDF | HTML
カウンタ

SN74LV4040A12 ビット非同期バイナリ カウンタ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9062デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA317マイクロパワー (50μA)、ゼロドリフト (75μV のオフセット、0.3μV/℃)、高精度 RRO 計測アンプ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AUP2G082 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF29303V、100ppm/℃、50μA、3 ピン SOT-23 パッケージ、シリーズ (バンドギャップ) 電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV1702デュアル、高電圧、低消費電力コンパレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LVC1G31575V、2:1 (SPDT)、1 チャネル、アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC55788 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力、2 ワイヤ インターフェイス DAC

データシート: PDF
反転バッファとドライバ

SN74AUP3G14シュミット トリガ入力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ソフトウェアで設定可能な心臓ペースメーカー検出モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2018/09/19
技術記事 Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors PDF | HTML 2019/06/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。