TIDA-010023
3 相インバータ向け、コスト最適化済み、誤差 1% 未満の高精度電流検出と保護機能のリファレンス デザイン
TIDA-010023
概要
このリファレンス デザインでは、センサレス2シャントまたは3シャントFOC (Field Oriented Control)用の、高い精度を持ち、応答が高速な、コストを最適化した3相インバータ レグ(ローサイド シャント)電流センシング ソリューションを紹介します。このリファレンス デザインでは、フル スイングの応答セトリング時間が約1µsで、精度誤差が1%未満の、インバータ レグ電流センシングを紹介します。また、このデザインは、大電力の IGBT スイッチングが近くにある場合でも、ノイズ除去性能が非常に優れています。このデザインは、過電流保護機能が完全にハードウェアで実装されており、総応答時間は 1.5µs 未満 です。
特長
- 電流検出のセトリング タイムは 1.25µs 未満、較正精度誤差は 1% 未満で、高精度の電流センシングが可能
- 過電流保護機能が完全にハードウェアで実装されており、応答時間は 1.5µs 未満と高速
- 2つのコンパレータのみを使用して、3つのインバータ レグのすべてについて正および負の過電流保護を実現
- デュアルおよびトリプル シャント トポロジによる、センサレスFOC用低コスト高精度電流センシングで、モータ ドライブのトルク リップルと可聴ノイズを最小化
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXE1.PDF (37 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Real-time digital power MCUs
TMS320F28027F — 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F28027F-Q1 — 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 3 相インバータ向け、コスト最適化済み、誤差 1% 未満の高精度電流センシングと保護機能 | 英語版 | 2018/11/08 |