TIDA-010053

一次電池を使用するスマート メーター ワイヤレス モジュール向け低消費電力オプションのリファレンス デザイン

TIDA-010053

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、モノのインターネット (IoT) 関連アプリケーション向けの、リチウム二酸化マンガン (LiMnO2) 一次電池と民生用汎用狭帯域モジュールを使用したスマート流量メーターの 3 種類の電源アーキテクチャを紹介します。これら 3 種類の電源ソリューションを、バッテリ駆動スマート流量メーター向けバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス デザインというハードウェアと組み合わせています。このハードウェアは、バッテリの動作時間や寿命に関する、高精度のシステム状態 (SOH) 計算機能を実施します。常時オンのイン システム電流監視で RF 送信ピーク電流を検出し、任意の頻度で定期的に SOH を測定できます。  IoT 関連アプリケーション用狭帯域セルラー モジュールに給電するための高効率電源アーキテクチャと BQ35100 バッテリ ゲージを組み合わせると、バッテリ寿命データがリアルタイムで得られるため、オンデマンドでバッテリを交換できます。

特長
  • BQ35100 デバイスの機能を利用したイン システムの高精度バッテリ残量測定
  • 常時オンのシステム内電流測定機能は消費電流が 1μA であり、ADS7142 + LPV521 採用で、さまざまな電力プロファイル状態に合わせて、ハイとローそれぞれのしきい値を調整可能
  • 1 本または 2 本直列の一次 LiMnO2 セルに対応
  • 昇圧、降圧、昇降圧方式の総合的な効率を比較可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUEO0C.PDF (4167 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM068A.PDF (155 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM067A.PDF (58 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM070A.ZIP (1769 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFJ8A.ZIP (244 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM069A.PDF (563 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM066A.PDF (376 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD13385F5ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、19mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS6284060nA の静止電流 (IQ)、1.8V ~ 6.5VIN、高効率の 750mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS61099800nA 超低静止電流、0.7Vin の同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS63900入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS63901動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

BQ35100EVM-795 — bq35100 サービス終了モニタと残量計を使用するリチウム一次電池の評価モジュール

このリファレンス デザインでは、モノのインターネット (IoT) 関連アプリケーション向けの、リチウム二酸化マンガン (LiMnO2) 一次電池と民生用汎用狭帯域モジュールを使用したスマート流量メーターの 3 種類の電源アーキテクチャを紹介します。これら 3 種類の電源ソリューションを、バッテリ駆動スマート流量メーター向けバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス デザインというハードウェアと組み合わせています。このハードウェアは、バッテリの動作時間や寿命に関する、高精度のシステム状態 (SOH) 計算機能を実施します。常時オンのイン システム電流監視で RF (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010053 一次電池を使用するスマート メーター ワイヤレス モジュール向け低消費電力オプションのリファレンス デザイン TIDA-01236 ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン電池による動作時間を延長するリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ35100EVM-795 bq35100 サービス終了モニタと残量計を使用するリチウム一次電池の評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010053 一次電池を使用するスマート メーター ワイヤレス モジュール向け低消費電力オプションのリファレンス デザイン TIDA-01236 ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン電池による動作時間を延長するリファレンス デザイン

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDM071 — TIDA-010053 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010053 一次電池を使用するスマート メーター ワイヤレス モジュール向け低消費電力オプションのリファレンス デザイン

TIDM071 TIDA-010053 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/07/02
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010053 一次電池を使用するスマート メーター ワイヤレス モジュール向け低消費電力オプションのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド プライマリ・セルを使用したスマート・メータ・ワイヤレス基板向け NB-IoT のパワー・トポロジー (Rev. C) PDF | HTML 2021/03/05
アプリケーション・ノート Extending Battery Life with Low-Iq and Dynamic Voltage Scaling (Rev. A) PDF | HTML 2020/10/12
アプリケーション概要 How to Extend Operating Time of a LiSOCl2 Powered System PDF | HTML 2020/08/06

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01546 バッテリ動作のスマート流量メーター向けのバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。