TIDA-010208
高精度のセル測定機能とハイサイド MOSFET 制御機能搭載、10s ~ 16s (16 個の直列) バッテリ パックのリファレンス デザイン
TIDA-010208
概要
このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、10S~16S (10~16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本リファレンス デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックを保護します。本リファレンス デザインは、ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを採用することで、強力なオンおよびオフ駆動能力を実現しています。効率的な補助電源方式を採用した結果、このリファレンス デザインはスタンバイ時に 100μA、シップ モードで 10μA の低消費電流を実現し、より多くのエネルギーを節減して輸送時間とアイドル時間を延ばすことができます。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、電動自転車や電動スクーターのバッテリ パック アプリケーションへの高い適応性を実現しています。
特長
- 超低消費電流:
- スタンバイ モードで 100μA の代表値
- シップ モードで 10μA の代表値
- キャリブレーションなしで高精度のセル電圧測定機能:
- 25℃ 時に ±5mV、0℃ ~ 60℃ 時に ±10mV
- –40℃ ~ 85℃ 時に ±15mV
- 以下を含め、信頼性の高いバッテリ セル保護機能:
- 1 次側:セルの過電圧、セルの低電圧、2 レベルの過電流放電、過電流の充電、放電時の短絡、過熱
- 2 次側:セルの過電圧、セルの低電圧、過熱
- 以下を含め、他のシステム保護機能:セルの開路と、ホストのサーマル ウォッチドッグ
- 逆方向のチャージャ、およびパック側が高電圧の場合の対処
- ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャによる強力な駆動能力
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM789.PDF (179 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
評価ボード
このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、10S~16S (10~16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本リファレンス デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックを保護します。本リファレンス デザインは、ハイサイド N チャネル MOSFET (...)
EVMユーザー ガイド:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 高精度セル測定機能およびハイサイド MOSFET 制御機能搭載、 10s~16s (10~16 個の直列) バッテリ・パックのリファレンス・デザ イン | 英語版 | PDF | HTML | 2020/11/09 |