BQ77216

アクティブ

内部遅延タイマ搭載、3S ~ 16S (16 個の直列) セル リチウムイオン バッテリの電圧と温度の保護機能

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells (max) 16 Number of series cells (min) 3 Features FET drive, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Overvoltage, Stackable, Under-temperature (UT), Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 1 Vin (max) (V) 85 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 3.6, 3.8, 4.225, 4.25, 4.275, 4.3, 4.325, 4.35 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.55 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1
Rating Catalog Number of series cells (max) 16 Number of series cells (min) 3 Features FET drive, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Overvoltage, Stackable, Under-temperature (UT), Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 1 Vin (max) (V) 85 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 3.6, 3.8, 4.225, 4.25, 4.275, 4.3, 4.325, 4.35 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.55 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 3 直列セルから 16 直列セルまでの保護
  • 高精度の過電圧保護
    • 25℃で ±10mV
    • 0℃~60℃で ±20mV
  • 3.55V~5.1V の過電圧保護オプション
  • 1.0V~3.5V の低電圧保護オプション
  • 断線検出
  • 過熱保護
  • 低温保護
  • セルをランダムに接続可能
  • 機能安全対応
  • 固定の内部遅延タイマ
  • 固定の検出スレッショルド
  • 固定の出力駆動タイプ (COUT と DOUT のそれぞれ)
    • アクティブ High またはアクティブ Low
    • 6V へのアクティブ High 駆動
    • オープン ドレイン、外部から VDD にプルアップ可能
  • 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VOV)
  • 断線検出がディスエーブルの状態で、セル入力あたりのリーク電流は小さく 100nA 未満
  • パッケージの占有面積オプション:
    • リード付きの 24 ピン TSSOP、0.65mm ピン ピッチ
  • 3 直列セルから 16 直列セルまでの保護
  • 高精度の過電圧保護
    • 25℃で ±10mV
    • 0℃~60℃で ±20mV
  • 3.55V~5.1V の過電圧保護オプション
  • 1.0V~3.5V の低電圧保護オプション
  • 断線検出
  • 過熱保護
  • 低温保護
  • セルをランダムに接続可能
  • 機能安全対応
  • 固定の内部遅延タイマ
  • 固定の検出スレッショルド
  • 固定の出力駆動タイプ (COUT と DOUT のそれぞれ)
    • アクティブ High またはアクティブ Low
    • 6V へのアクティブ High 駆動
    • オープン ドレイン、外部から VDD にプルアップ可能
  • 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VOV)
  • 断線検出がディスエーブルの状態で、セル入力あたりのリーク電流は小さく 100nA 未満
  • パッケージの占有面積オプション:
    • リード付きの 24 ピン TSSOP、0.65mm ピン ピッチ

BQ77216xx 製品ファミリは、過電圧 (OVP)、低電圧 (UVP)、断線 (OW)、、低温度、過熱 (UT) 保護など、リチウムイオン バッテリ パック システムのための幅広い電圧および温度監視機能を提供します。各セルの過電圧、低電圧、断線条件を別々に監視できます。外部 NTC サーミスタを追加すると、本デバイスは低温と加温状態を検出できます。

BQ77216xx デバイスでは、過電圧、低電圧、断線、、または過熱のいずれかの条件を検出すると、内部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、各出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。

フォルトが検出された場合、過電圧であれば COUT ピンがトリガされ、低電圧であれば DOUT ピンがトリガされます。低温または断線フォルトが検出されると、DOUT と COUT の両方がトリガされます。生産ライン テストを迅速に行えるよう、BQ77216xx デバイスは遅延時間を大幅に削減したカスタマ テスト モード (CTM) を備えています。

BQ77216xx 製品ファミリは、過電圧 (OVP)、低電圧 (UVP)、断線 (OW)、、低温度、過熱 (UT) 保護など、リチウムイオン バッテリ パック システムのための幅広い電圧および温度監視機能を提供します。各セルの過電圧、低電圧、断線条件を別々に監視できます。外部 NTC サーミスタを追加すると、本デバイスは低温と加温状態を検出できます。

BQ77216xx デバイスでは、過電圧、低電圧、断線、、または過熱のいずれかの条件を検出すると、内部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、各出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。

フォルトが検出された場合、過電圧であれば COUT ピンがトリガされ、低電圧であれば DOUT ピンがトリガされます。低温または断線フォルトが検出されると、DOUT と COUT の両方がトリガされます。生産ライン テストを迅速に行えるよう、BQ77216xx デバイスは遅延時間を大幅に削減したカスタマ テスト モード (CTM) を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ77207 アクティブ 3 直列 ~ 7 直列セルのリチウムイオン バッテリ向け、遅延タイマ内蔵、電圧と温度の保護機能 Smaller solution size

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ77216EVM — 3S ~ 16S (16 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ向け、電圧 / 温度保護機能の評価基板

BQ77216EVM 評価基板 (EVM) は、BQ77216 向けの包括的な評価システムです。この製品は、3 セル~ 16
セルのリチウムイオン バッテリ保護 IC です。この回路モジュールが搭載しているのは、1 個の BQ77216
IC、サーミスタ、セルのシミュレーションとして使用する複数の抵抗であり、包括的な評価システムとして、過充電、
過放電、過熱の各条件を検出し通知できます。対象は、16 シリーズ (16 個の直列) セルのリチウムイオン バッテリ パックです。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23329 — Arm® Cortex®-M0+ プロセッサを搭載した双方向 10s~16s バッテリ パックのリファレンス デザイン

本リファレンス デザインは、10s から 16s の LiFePO4 バッテリ パックにおいて、高精度なセル電圧測定を実現します。このリファレンス デザインは、高精度のバッテリ モニタ兼プロテクタ、ガス ゲージ、2 次保護デバイス、および他のデバイスとの通信やプログラミングを支援する M0 プロセッサで構成されています。この設計は、各セル電圧、パック電圧およびパック電流を監視し、セル過電圧、セル低電圧、充放電過電流から LiFePO4 バッテリ パックを保護します。このゲージは、バッテリ パックの容量と寿命を高精度で予測します。この設計は、ハイサイド N (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010208 — 高精度のセル測定機能とハイサイド MOSFET 制御機能搭載、10s ~ 16s (16 個の直列) バッテリ パックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、10S~16S (10~16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本リファレンス デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックを保護します。本リファレンス デザインは、ハイサイド N チャネル MOSFET (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ