TIDA-010243
スタンドアロン ADC 使用、3 相、電流トランス ベース e メーターのリファレンス デザイン
TIDA-010243
概要
このリファレンス デザインは、高性能のマルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用して Class 0.1 の 3 相エネルギー測定機能を実装します。この ADC は、電流トランス (CT) を 8kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、0.01A ~ 100A の広い入力電流範囲にわたって高精度を達成するほか、個別の高調波分析のような電力品質機能が必要とする高いサンプリング周波数に対応しています。計測に テキサスインスツルメンツの Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを使用すると、32kSPS の ADC サンプル レートを実現できます。必要なソフトウェア機能は MSPM0-SDK 内に実装済みであり、Code Composer Studio™ を使用してコンパイルできます。
特長
- 2000:1 の入力範囲にわたって ANSI C12.20 Class 0.1 の有効エネルギー精度要件を満たす、電気メータ向けの 3 相計測
- 有効および無効のエネルギーと電力、RMS (実効値) 電流および電圧、力率、ライン周波数の計算
- 5kVRMS 絶縁の RS-232 および RS-485
- 10mA ~ 100A と 9V ~ 270V の入力範囲でテスト済み
- MSPM0-SDK には、エネルギー計測用のソフトウェアサンプルと、Microsoft® Windows® PC に結果を表示するためのグラフィカルユーザーインターフェイス実行可能ファイルが付属しています
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMBP4.PDF (185 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430FR4131 — 4KB FRAM、0.5KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)
General-purpose MCUs
MSPM0G3507 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | スタンドアロン ADC 使用、3 相、電流トランス ベース e メーターの リファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/05/21 |
| アプリケーション概要 | 電気メーターのリファレンス デザインの選択ガイド | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026/01/16 |