ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

TRS3232E

アクティブ

±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

製品詳細

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • RS-232 バス ピン用 ESD 保護機能
    • ±15kV (HBM)
    • ±8kV (IEC61000-4-2、接触放電)
    • ±15kV (IEC61000-4-2、気中放電)
  • TIA/EIA-232-F および ITU V.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 3V~5.5V の VCC 電源で動作
    • VCC が 2.7V まで下がっても RS-232 と相互運用可能
  • 最大 250kbps で動作
  • 2 つのドライバと 2 つのレシーバ
  • 低い消費電流:300µA (標準値)
  • 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
  • SOIC-16 よりも 85% 小さいニア チップ スケール パッケージ (QFN-16、3mm x 3mm) で供給
  • 代替の高速デバイス (1Mbps) とピン互換
    • SN65C3232E (–40℃~+85℃)
    • SN75C3232E (0℃~70℃)
  • RS-232 バス ピン用 ESD 保護機能
    • ±15kV (HBM)
    • ±8kV (IEC61000-4-2、接触放電)
    • ±15kV (IEC61000-4-2、気中放電)
  • TIA/EIA-232-F および ITU V.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 3V~5.5V の VCC 電源で動作
    • VCC が 2.7V まで下がっても RS-232 と相互運用可能
  • 最大 250kbps で動作
  • 2 つのドライバと 2 つのレシーバ
  • 低い消費電流:300µA (標準値)
  • 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
  • SOIC-16 よりも 85% 小さいニア チップ スケール パッケージ (QFN-16、3mm x 3mm) で供給
  • 代替の高速デバイス (1Mbps) とピン互換
    • SN65C3232E (–40℃~+85℃)
    • SN75C3232E (0℃~70℃)

TRS3232E デバイスは 2 つのライン ドライバ、2 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されており、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) に ±15kV の IEC ESD 保護機能を備えています。

このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 250kbps/s のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。

TRS3232E デバイスは 2 つのライン ドライバ、2 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されており、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) に ±15kV の IEC ESD 保護機能を備えています。

このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 250kbps/s のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TRSF3232E アクティブ ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 1Mbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ Pin-to-pin upgrade with higher 1-Mbps data rate

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRS3232E ±15kV IEC ESD 保護機能搭載、小型パッケージの 3V~5.5V マルチチャネル RS-232 ライン ドライバ / レシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 1月 10日
技術記事 How the RS-232 transceiver’s regulated charge-pump circuitry works PDF | HTML 2018年 6月 28日
技術記事 Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet? PDF | HTML 2015年 8月 3日
アプリケーション・ノート AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Removing Ground Noise in Data Transmission Systems 2007年 10月 5日
その他の技術資料 RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) 2007年 7月 27日
アプリケーション・ノート Interface Circuits for TIA/EIA-232-F (Rev. A) 2002年 9月 19日
アプリケーション・ノート Low-Voltage, Single-Supply 232-Standard Interface Solutions (Rev. A) 2000年 9月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 計測評価基板

ADS131M08MET 評価基板 (EVM) は、ADS131M08 と MSPM0G1506SRHB を使用し、IEC-62053、EN 50470、ANSI C12 の各テスト方式に基づいて、Class 0.1 の 3 相エネルギー測定を実現しています。ADS131M08 は 8kHz でサンプリングを行い、電流トランス (CT) または Rogowski コイル (RC) の出力を測定するほか、高電圧抵抗分割器を搭載して、最大 3 相の電流と電圧を測定します。この EVM は、広い入力電流範囲 (0.1A ~ 100A) と最大 270V の AC (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TRS3232RGTEVM — TRS3232EIRGT ESD 保護機能搭載、マルチチャネル RS-232 ライン ドライバ / レシーバの評価基板

この評価基板を使用すると、RGT パッケージを採用した TRS3232E を評価できます。複数のヘッダーと複数のテスト ポイント経由で、すべての信号にアクセスできます。チャージ ポンプの出力である V+ と V- にもアクセスできます。この基板はインターフェイスとして機能し、端子台で CMOS ロジック レベルを使用しているデータと制御信号を、DB9 コネクタでデータ チャネルとフロー制御チャネルをサポートする RS-232 レベルに変換します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TRS3232E IBIS Model

SLLM453.ZIP (67 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010243 — スタンドアロン ADC 使用、3 相、電流トランス ベース e メーターのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高性能のマルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用して Class 0.1 の 3 相エネルギー測定機能を実装します。この ADC は、電流トランス (CT) を 8kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、0.01A ~ 100A の広い入力電流範囲にわたって高精度を達成するほか、個別の高調波分析のような電力品質機能が必要とする高いサンプリング周波数に対応しています。計測に テキサスインスツルメンツの Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを使用すると、32kSPS の (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010036 — スタンドアロン ADC を使用する単相シャント電気メーターのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スタンドアロンのマルチ チャネル アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、Class 0.5 単相電力量測定を実装します。シャント センサと、磁気耐性を持つ小型の電源との組み合わせにより、このデザインは磁気的な改変攻撃からの保護を行います。また、このデザインには中立線切断による改変の可能性を検出する機能もあります。高性能の ARM® Cortex®-M4 MCU による度量衡計算と、8kHz のサンプリング レートの組み合わせにより、個別の高調波の分析など、電力品質に関する追加機能も実現可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010037 — スタンドアロン ADC を使用した高精度の分相 CT 電気メーターのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高性能のマルチ チャネル アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を使用して、Class 0.1 の相分割エネルギー測定機能を実装します。独立型の ADC は電流トランス (CT) の出力を 8kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、広い入力電流範囲 (0.05 ~ 100A) にわたって高精度を達成するほか、個別の高調波分析のような先進的な電力品質機能が必要とする高いサンプリング周波数に対応しています。独立型の ADC を使用して CT の出力をサンプリングすると、統合型の SoC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010944 — 単相および分相シャント エネルギー計測のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1 つの絶縁型および 1 つの非絶縁型のスタンドアロン マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) と 2 つのシャントを使用して、中性線を含む単相 (単相 2 線)、または分相 (単相 3 線の 2 線使用) のエネルギー測定サブシステムを実装します。シャント センサと低消費電力リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 の組み合わせは、保護と同時に、磁気的な改ざん攻撃の検出を可能にします。このリファレンス デザインは、4,000:1 の入力範囲 (25mA ~ 100A)、4kHz のサンプリング レートで Class 0.2 S (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060008 — RS-232からRS-485への信号変換のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、RS-232 信号を RS-485 信号に変換する回路です。RS-232 がサポートする伝送距離が通常 50 フィート (約 15 m) 未満であるのに対して、RS-485 の伝送距離は 1000 フィート (約 300m) を超えることができるため、このリファレンス デザインを使うと長距離通信が可能です。このデザインは、ソフトウェア干渉なしで、双方向半二重通信を実装しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ