データシート
THVD1400
- TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- 3V~5.5V の電源電圧
- 半二重 RS-422/RS-485
- データ・レート
- THVD1400:500kbps
- THVD1420:12Mbps
- バス I/O 保護
- ±16kV HBM ESD
- ±12kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- ±16V のバス・フォルト保護 (バス・ピンの絶対最大電圧)
- 小型で省スペースの 8 ピン SOT パッケージ (2.1mm × 1.2mm) も提供
- 標準 SOIC-8 パッケージとの共存レイアウトについては、レイアウト例を参照
- 工業用拡張温度範囲に対応:-40℃~125℃
- 大きなヒステリシスによるレシーバのノイズ除去
- 低い消費電力
- 低いスタンバイ時電源電流:1µA 未満
- 動作中の静止電流:1.5mA (標準値)
- グリッチなしの電源オン / オフによる活線挿抜機能
- 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス・ノード)
THVD1400 と THVD1420 は、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重 RS-485 トランシーバです。バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD への耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。
本デバイスは 3~5.5V の単電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。
THVD1400 と THVD1420 は、ドロップイン互換性がある業界標準の 8 ピン SOIC パッケージと、業界をリードする小型 SOT パッケージで供給されます。これらのデバイスは、周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | THVD1400、THVD1420 小型パッケージ、±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V~5V、RS-485 トランシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 12月 16日 |
| アプリケーション・ノート | Mitigating UART Receiver Glitches While Switching Modes on RS-485 Transceivers | PDF | HTML | 2024年 12月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板
RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010243 — スタンドアロン ADC 使用、3 相、電流トランス ベース e メーターのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、高性能のマルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用して Class 0.1 の 3 相エネルギー測定機能を実装します。この ADC は、電流トランス (CT) を 8kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、0.01A ~ 100A の広い入力電流範囲にわたって高精度を達成するほか、個別の高調波分析のような電力品質機能が必要とする高いサンプリング周波数に対応しています。計測に テキサスインスツルメンツの Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを使用すると、32kSPS の (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-010940 — 単相、シャント e メーターのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、スタンドアロンのマルチ チャネル A/D コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、単相エネルギー メーターを実装します。シャント センサと超越低消費電力ホール効果センサ (DRV5032) を組み合わせて使用すると、磁気的な改ざん攻撃が発生した場合でもその効果を最小限に抑え、その攻撃を検出することができます。このリファレンス デザインは、4,000:1 の入力範囲 (25mA ~ 100A)、8kHz のサンプリング レートで Class 0.5S の精度を達成しており、TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-010216 — 大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ パックのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、16S (16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックを保護します。5 ペアのローサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを、強力なオン / (...)
設計ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。