ハードウェア開発
評価ボード
TPS65994QFNEVM — TPS65994AD (QFN パッケージ) デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板
USB Type-C パワー デリバリ (PD) と USB Type-C リドライバを提示するこのリファレンス デザインは、5V ~ 20V の出力電圧で最大 3A を供給し、合計出力電力は 60W です。リドライバは、USB 3.2 (10Gbps)、2 個の USB 3.2 (20Gbps)、DisplayPort 1.4 (8.1Gbps) をサポートしています。このリファレンス デザインは、産業用 PC および HMI アプリケーションで使用されます。
サポート対象の製品とハードウェア
TPS65994QFNEVM — TPS65994AD (QFN パッケージ) デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板
設計ツールおよびシミュレーション
シミュレーション・ツール
TIDMBF8 — TIDA-010248 Simulation
サポート対象の製品とハードウェア
TIDMBF8 — TIDA-010248 Simulation
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidmbf8 or www.ti.com/lit/xx/tidmbf8/tidmbf8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDMBF8. Please update any bookmarks accordingly.