TPS65994AD
ソース (供給) 対応のパワー スイッチ内蔵、デュアル ポート USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
データシート
TPS65994AD
- USB-IF による PD3.0 認証済みデバイス
- 新しい USB PD 設計の認証には PD3.0 シリコンが必要
- TID#:3495
- PD2.0 vs. PD3.0 (英語) 記事
- 新しい USB PD 設計の認証には PD3.0 シリコンが必要
- TPS65994AD は、全体的に設定可能なデュアル・ポート USB4 および Thunderbolt 4 (TBT4) PD3.0 コントローラ
- このデバイスは USB4 ホストおよびデバイス設計に使用可能
- 産業用拡張温度範囲をサポート
- 各種アプリケーションに合わせてTPS65994AD を簡単に構成するための GUI ツール
- DisplayPort ソース、Thunderbolt、およびユーザーが構成可能な代替モードをサポート
- より詳しいセレクション・ガイドと設計開始に必要な情報については、www.tij.co.jp/usb-c と E2E ガイドをご覧ください。
- 完全に管理されたパワー・パスを内蔵:
- 2 つの 5V、3A、38mΩ ソース・スイッチを内蔵
- UL2367 認証番号:E169910
- IEC62368-1 認証番号:US-34737-M3-UL
- 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
- ソース・パスの過電圧保護、低電圧保護、逆電流保護、および可変電流制限機能を内蔵
- シンク・パスの過電圧保護、低電圧保護、逆電流保護機能を内蔵
- USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
- 10 本の構成可能な GPIO
- USB PD 3.0 認証
- USB Type-C 仕様認証
- ケーブル接続および方向の検出
- VCONN スイッチを内蔵
- デッド・バッテリ Rd を内蔵
- 物理層およびポリシー・エンジン
- デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
- 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
- 1 つの I2C プライマリ・ポート
- 2 つの I2C セカンダリ・ポート
TPS65994AD は、PC およびノートPC アプリケーション向けの高集積スタンドアロン・デュアル・ポート USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。 TPS65994AD は、完全に管理されたソース・パスと堅牢な保護機能を統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。 TPS65994AD このデバイスは、インテルと AMD の PC およびノート PC 最終製品リファレンス・デザインに採用されています。このリファレンス・デザインは、この種の設計において本 PD コントローラがシステム・レベルで適切に機能することを保証しています。これにより、システム設計の複雑さが大幅に緩和され、その結果、開発期間を大幅に短縮できます。
詳細リクエスト
この EVM のユーザーズ ガイド やファームウェア構成ツールの GUI などの情報が入手できます。ご注文
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65994AD USB4および代替モード対応ソース・パワー・スイッチ内蔵、デュアル・ポート USB Type-C® および USB PD コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点