TIDA-010262

データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、4 ポート、10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) のリファレンス デザイン

TIDA-010262

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能を搭載した 4 個の 10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) ポートと、1000BASE-T イーサネット ポートの間のブリッジとして機能するイーサネット ゲートウェイを提示します。4 つの SPE ポートは給電側機器 (PSE) として機能し、フィールド デバイスに 24V を供給します。AM6442 マイクロプロセッサが制御するこのゲートウェイは、Linux® オペレーティング システムを活用しているため、フレキシブルでスケーラブルなオープン ソース ソフトウェアに対応できます。

特長
  • 4 つの 10 Base-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) ポート
  • 各 SPE でデータ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能 IEEE802.3cg が有効
  • 1 つの MSPM0 で 4 ポートのシリアル通信分類 (SCCP) を駆動
  • AM6442 マイクロプロセッサ。デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53 と、クワッド コア Cortex-R5F を搭載し、Linux® オペレーティング システムが付属
  • クラウド接続用のギガビット 1000BASE-T イーサネット ポート
  • CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパックとの接続向け、オプションの LaunchPad™ インターフェイス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU893A.PDF (1300 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMBN3.PDF (3160 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMBN4A.ZIP (169 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBN5.PDF (1933 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBN7.ZIP (22273 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGF6.ZIP (7291 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBN6.PDF (951 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm Cortex-M0+ マイコン

MSPM0G1107128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM6442デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3301SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83867IR産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TD510EIEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド データ ライン経由の電力供給機能搭載、4 ポート 10BASE-T1L、 シングル ペア イーサネットのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
アプリケーション・ノート Single Pair Ethernet with Power Over Data Line PDF | HTML 2023年 4月 20日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール TQ-3P-SOM-TQMA64XXL TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ