ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83TD510E

アクティブ

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY

製品詳細

Datarate (Mbps) 10BASE-T1L Interface type MII, RGMII, RMII master low power 5MHz, RMII master/slave Rating Catalog Number of ports Single Features 10BASE-T1L, Cable diagnostics, Compliant with IEEE 802.3cg, Dual MDI amplitude level for long cable reach, External terminations on MDI for intrinsic safety Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 6
Datarate (Mbps) 10BASE-T1L Interface type MII, RGMII, RMII master low power 5MHz, RMII master/slave Rating Catalog Number of ports Single Features 10BASE-T1L, Cable diagnostics, Compliant with IEEE 802.3cg, Dual MDI amplitude level for long cable reach, External terminations on MDI for intrinsic safety Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 6
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 15m のケーブル到達距離
    • 2000m 以上 (1V p2p)

    • 2000m 以上 (2.4V p2p)
  • 超低消費電力
    • 1V p2p モードで 38mW
    • 2.4V p2p モードで 82mW
  • IEEE 802.3cg 10Base-T1L に準拠
  • IEC 61000-4-4 EFT:±4KV (5kHz、100kHz)

  • IEC61000-4-5 サージ ±2kV (1,2/50us、8/20us 時)

  • IEC 61000-4-2 接触放電 ±4kV、±8kV 空中放電

  • CISPR22 放射エミッション クラス B

  • 本質安全性のための外部 MDI 終端
  • MAC インターフェイス:
    • MII モード
    • RMII マスタ / スレーブ モード
    • RGMII モード
    • RMII マスタ低消費電力 5MHz モード
    • レンジ エクステンダ用 RMII バック ツー バック モード

  • 電源
    • 3.3V からの単一電源動作
    • 消費電力を最小限に抑えるためのデュアル電源動作
  • I/O 電圧:1.8V、2.5V、3.3V
  • 診断ツールキット

    • ケーブルの開放および短絡の検出
    • ケーブル劣化の信号品質インジケータ (SQI)
    • アクティブ リンク ケーブル診断 (ALCD)

  • クロック出力:25MHz、50Mhz (RMII マスタ)
  • MDI ピン上で ±16kV のHBM ESD 保護
  • 動作温度範囲:–40℃~105℃
  • パッケージ:5mm x 5mm、32 ピン、0.5mm ピッチ
  • 15m のケーブル到達距離
    • 2000m 以上 (1V p2p)

    • 2000m 以上 (2.4V p2p)
  • 超低消費電力
    • 1V p2p モードで 38mW
    • 2.4V p2p モードで 82mW
  • IEEE 802.3cg 10Base-T1L に準拠
  • IEC 61000-4-4 EFT:±4KV (5kHz、100kHz)

  • IEC61000-4-5 サージ ±2kV (1,2/50us、8/20us 時)

  • IEC 61000-4-2 接触放電 ±4kV、±8kV 空中放電

  • CISPR22 放射エミッション クラス B

  • 本質安全性のための外部 MDI 終端
  • MAC インターフェイス:
    • MII モード
    • RMII マスタ / スレーブ モード
    • RGMII モード
    • RMII マスタ低消費電力 5MHz モード
    • レンジ エクステンダ用 RMII バック ツー バック モード

  • 電源
    • 3.3V からの単一電源動作
    • 消費電力を最小限に抑えるためのデュアル電源動作
  • I/O 電圧:1.8V、2.5V、3.3V
  • 診断ツールキット

    • ケーブルの開放および短絡の検出
    • ケーブル劣化の信号品質インジケータ (SQI)
    • アクティブ リンク ケーブル診断 (ALCD)

  • クロック出力:25MHz、50Mhz (RMII マスタ)
  • MDI ピン上で ±16kV のHBM ESD 保護
  • 動作温度範囲:–40℃~105℃
  • パッケージ:5mm x 5mm、32 ピン、0.5mm ピッチ

DP83TD510E は、IEEE 802.3cg 10Base-T1L 仕様に準拠した超低消費電力イーサネット物理層トランシーバです。PHY は非常に低ノイズのカップリング レシーバ アーキテクチャを採用しており、長いケーブルの到達距離と非常に低い消費電力を実現します。DP83TD510E は、本質安全要件をサポートするために、外部 MDI 終端を備えています。MII、RMII (Reduced MII)、RGMII、RMII Low Power 5MHz マスタ モードを介して、MAC レイヤと接続します。また、ケーブルの到達距離を 2000m 以上に延長する必要のあるアプリケーション向けに、RMII のバック ツー バック モードもサポートしています。25MHz のリファレンス クロック出力をサポートし、システム上の他のモジュールをクロックします。DP83TD510E にはケーブル診断ツール、組み込みの自己テスト、ループバック機能が内蔵されており、設計やデバッグが容易です。

DP83TD510E は、IEEE 802.3cg 10Base-T1L 仕様に準拠した超低消費電力イーサネット物理層トランシーバです。PHY は非常に低ノイズのカップリング レシーバ アーキテクチャを採用しており、長いケーブルの到達距離と非常に低い消費電力を実現します。DP83TD510E は、本質安全要件をサポートするために、外部 MDI 終端を備えています。MII、RMII (Reduced MII)、RGMII、RMII Low Power 5MHz マスタ モードを介して、MAC レイヤと接続します。また、ケーブルの到達距離を 2000m 以上に延長する必要のあるアプリケーション向けに、RMII のバック ツー バック モードもサポートしています。25MHz のリファレンス クロック出力をサポートし、システム上の他のモジュールをクロックします。DP83TD510E にはケーブル診断ツール、組み込みの自己テスト、ループバック機能が内蔵されており、設計やデバッグが容易です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DP83TC811R-Q1 アクティブ 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ AEC-Q100 grade 1, 100BASE-T1 with RGMII
DP83TC811S-Q1 アクティブ 車載グレード 1、xMII サポート、診断ツールキットが利用可能、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY トランシーバ AEC-Q100 grade 1, 100BASE-T1 with SGMII
DP83TG720S-Q1 アクティブ 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY AEC-Q100 grade 1, 1000BASE-T1 with SGMII

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83TD510E 超低消費電力 802.3cg 10Base-T1L 10M シングルペア イーサネット PHY データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 1月 4日
アプリケーション概要 高度な産業用通信によって実現できる、AI 駆動の監視と故障防止 PDF | HTML 2026年 3月 12日
アプリケーション・ノート DP83TD510E トラブルシューティング ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
アプリケーション・ノート EMC/EMI Compliant Design for Single Pair Ethernet PDF | HTML 2023年 7月 22日
アプリケーション・ノート Single Pair Ethernet with Power Over Data Line PDF | HTML 2023年 4月 20日
アプリケーション・ノート DP83TD510E Cable Diagnostics Toolkit (Rev. C) PDF | HTML 2022年 6月 27日
証明書 DP83TD510E-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 6月 14日
アプリケーション・ノート IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション概要 How to Implement an IEEE 802.3cg or 802.3bu-Compliant PoDL PSE PDF | HTML 2021年 11月 23日
アプリケーション・ノート Extend Network Reach with IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHYs (Rev. A) PDF | HTML 2021年 3月 12日
技術記事 Leveraging single-pair Ethernet in video surveillance applications PDF | HTML 2021年 2月 18日
技術記事 How 10BASE-T1L single-pair Ethernet brings the network edge closer with fewer cabl PDF | HTML 2020年 10月 6日
ホワイト・ペーパー Leveraging Single-Pair Ethernet in Building Automation PDF | HTML 2020年 10月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83TD510E-EVM — DP83TD510E 低電力 10Base-T1L シングルペア イーサネット PHY 評価基板

DP83TD510E 評価基板は、10Base-T1L に関する IEEE 802.3cg に準拠した DP83TD510 PHY の低消費電力および長いケーブル到達距離という特長を強調します。DP83822 メディア コンバータ ボードは、10BASE-TX の標準イーサネットのサポートと、高速なシステム起動を目的として提供しています。また、この EVM には、USB-MDIO グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) ツールを使用して、PHY のレジスタを構成するためのオンボード ツールも付属しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DP83TD510E-PODL-EVM — DP83TD510E PoDL (データ ライン経由の電力供給) の評価基板

この PoDL 評価基板 (EVM) は、PoDL (データ ライン経由の電力供給) を採用したシングルペア イーサネット (SPE) 通信の実装を提示します。この評価基板 (EVM) は、給電側機器 (PSE) メディア コンバータと、受電側デバイス (PD) メディア コンバータで構成されています。その結果、標準的なイーサネット ネットワーク ハードウェアを使用してシンプルな評価を行うことができます。

この評価基板 (EVM) は 10Mbps の速度をサポートし、シリアル通信分類プロトコル (SCCP) と PoDL を含め、IEEE802.3cg に従って 10Base-T1L (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

BEAGL-PLAY-SBC — BeagleBoard.org 財団による BeaglePlay® シングルボードコンピュータは、AM62x をベースにしています。

BeaglePlay は、信頼性の高い組込みシステムにセンサ、アクチュエータ、インジケータ、ヒューマン インターフェイス、および接続機能を簡単に追加できる設計を採用した、オープン ソースのシングル ボード コンピュータです。この製品が搭載しているのは、強力な 64 ビット クワッドコア プロセッサと、いくつかの革新的な接続機能オプションです。後者の接続機能に該当するのは、Wi-Fi、ギガビット イーサネット、Sub-GHz ワイヤレス、およびデータ ライン経由の電力供給に対応するシングルペア イーサネットなどです。BeaglePlay には、1,000 (...)

評価ボード

SES-3P-APL — ‌Smart Embedded Systems の HART Ethernet-APL (Ethernet Advanced physical layer:イーサネット先進的物理層) 開発キット

Smart Embedded Systems の HART 向けイーサネット APL (Advanced physical layer:先進的な物理層) 開発キットは、TI の IEEE 802.3cg とイーサネット APL に準拠した DP83TD510E 10BASE-T1L イーサネット PHY を使用して、本質的に安全な通信を実現します。この開発キットには、HART トランスミッタ ボードと、イーサネット APL からイーサネットへの 3 ポート スイッチ ボードが含まれています。ボードは個別に入手することもできます。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

DP83TD510E DP83TD510E-USB-2-MDIO-SCRIPTS

A collection of commonly used scripts for debugging the DP83TD510E
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

DP83TD510E-EVM Design Files

SNLC068.ZIP (15295 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010261 — データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、10BASE-T1L、シングル ペア イーサネット センサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoDL (データ ライン経由の電力供給) を採用したシングルペア イーサネット (SPE) 通信バックエンドの実装を提示します。この設計では、Sitara™ AM2434 MCU が、一方のアナログフロントエンドと他方のイーサネット物理(PHY)層をインターフェースとして使用しています。この強力なマイコンを使用すると、センサ データをイーサネットに転送することに加え、エッジでデータを処理することもできます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010262 — データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、4 ポート、10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能を搭載した 4 個の 10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) ポートと、1000BASE-T イーサネット ポートの間のブリッジとして機能するイーサネット ゲートウェイを提示します。4 つの SPE ポートは給電側機器 (PSE) として機能し、フィールド デバイスに 24V を供給します。AM6442 マイクロプロセッサが制御するこのゲートウェイは、Linux® オペレーティング システムを活用しているため、フレキシブルでスケーラブルなオープン ソース ソフトウェアに対応できます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian