TIDA-010268
ローサイド MOSFET 制御機能搭載、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のバッテリ パック モニタのリファレンス デザイン
TIDA-010268
概要
このリファレンス デザインは、セル電圧精度が高い、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のリチウムイオンまたはリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ パック設計を提示します。この設計では、各セルの電圧、パックの電流、セル、MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) の温度を高精度で監視し、リチウムイオンと LiFePO4 のバッテリ パックを、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電時と放電時の過電流、放電時短絡の状態から保護します。この製品は、ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを採用し、オンとオフの強力な駆動能力を確保しています。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、電動工具や掃除機のバッテリ パック アプリケーションへの高い適応性を実現しています。
特長
- 5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) リチウムイオンまたは LiFePO4 をベースとし、最大 30A の連続放電電流を意図して設計したバッテリ パック (BQ76905 と BQ76907 は最小 2 個のセルに対応可能。適切な変更を加えると、このデザインも最小 2 セルのアプリケーションに対応可能)
- セルの電圧、パックの電流、パックの温度を監視し、セルのバランシングを行い、充電 / 放電 FET を制御してバッテリ パックを保護
- 放電時の過電流、放電時の短絡、過電圧、低電圧に対するハードウェア保護
- 2 次側保護機能を搭載した堅牢なバッテリ セル保護:セルの過電圧、セルの低電圧、過熱
- 小型フットプリント、低オン抵抗、低 Qg (ゲート寄生容量の電荷)、低 Qgd (ゲート ドレイン間の電荷) の各 MOSFET をオンボード実装し、ローサイド MOSFET 制御に対応
- 出荷段階で、低静止電流と低消費電力状態を実現
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMCI4.PDF (159 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0L1106 — 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0C1103-Q1 — 車載、8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0C1104-Q1 — 車載、16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0C1103 — 8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
Arm Cortex-M0+ マイコン