BQ77207

アクティブ

3 直列 ~ 7 直列セルのリチウムイオン バッテリ向け、遅延タイマ内蔵、電圧と温度の保護機能

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells (max) 4, 5, 6, 7 Number of series cells (min) 3, 4, 5, 6 Features FET drive, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Overvoltage, Stackable, Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 1 Vin (max) (V) 38.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 4.275, 4.325 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 4.325 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.325
Rating Catalog Number of series cells (max) 4, 5, 6, 7 Number of series cells (min) 3, 4, 5, 6 Features FET drive, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Overvoltage, Stackable, Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 1 Vin (max) (V) 38.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 4.275, 4.325 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 4.325 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.325
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • 3 直列セルから 7 直列セルまでの保護
  • 高精度の過電圧保護
    • 25℃で ±10mV
    • 0℃~60℃で ±20mV
  • 3.55V~5.1V の過電圧保護オプション
  • 1.0V~3.5V の低電圧保護オプション
  • 断線検出
  • NTC または PTC を使用した過熱保護
  • セルをランダムに接続可能
  • 機能安全対応
  • 固定の内部遅延タイマ
  • 固定の検出スレッショルド
  • 固定の出力駆動タイプ (COUT と DOUT のそれぞれ)
    • アクティブ High またはアクティブ Low
    • 6V へのアクティブ High 駆動
    • オープン ドレイン、外部から VDD にプルアップ可能
  • 低消費電力 ICC は約 1µA (VCELL(ALL) < VOV)
  • 断線検出がディスエーブルの状態で、セル入力あたりのリーク電流は小さく 100nA 未満
  • パッケージの占有面積オプション
    • 12 ピン WSON、0.5mm リード ピッチ
  • 3 直列セルから 7 直列セルまでの保護
  • 高精度の過電圧保護
    • 25℃で ±10mV
    • 0℃~60℃で ±20mV
  • 3.55V~5.1V の過電圧保護オプション
  • 1.0V~3.5V の低電圧保護オプション
  • 断線検出
  • NTC または PTC を使用した過熱保護
  • セルをランダムに接続可能
  • 機能安全対応
  • 固定の内部遅延タイマ
  • 固定の検出スレッショルド
  • 固定の出力駆動タイプ (COUT と DOUT のそれぞれ)
    • アクティブ High またはアクティブ Low
    • 6V へのアクティブ High 駆動
    • オープン ドレイン、外部から VDD にプルアップ可能
  • 低消費電力 ICC は約 1µA (VCELL(ALL) < VOV)
  • 断線検出がディスエーブルの状態で、セル入力あたりのリーク電流は小さく 100nA 未満
  • パッケージの占有面積オプション
    • 12 ピン WSON、0.5mm リード ピッチ

BQ77207 製品ファミリは、過電圧 (OVP)、低電圧 (UVP)、断線 (OW)、および過熱 (OT) 保護など、リチウムイオン バッテリ パック システムのための幅広い電圧および温度監視機能を提供します。各セルの過電圧、低電圧、断線条件を別々に監視できます。外部 NTC または PTC サーミスタを追加すると、本デバイスは過熱条件を検出できます。

BQ77207 デバイスでは、過電圧、低電圧、断線、、過熱のいずれかの条件を検出すると、内部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、各出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。

フォルトが検出された場合、過電圧であれば COUT ピンがトリガされ、低電圧であれば DOUT ピンがトリガされます。過熱、または断線フォルトが検出された場合、DOUT と COUT の両方がトリガされます。生産ライン テストを迅速に行えるよう、BQ77207 デバイスは遅延時間を大幅に削減したカスタマ テスト モード (CTM) を備えています。

BQ77207 製品ファミリは、過電圧 (OVP)、低電圧 (UVP)、断線 (OW)、および過熱 (OT) 保護など、リチウムイオン バッテリ パック システムのための幅広い電圧および温度監視機能を提供します。各セルの過電圧、低電圧、断線条件を別々に監視できます。外部 NTC または PTC サーミスタを追加すると、本デバイスは過熱条件を検出できます。

BQ77207 デバイスでは、過電圧、低電圧、断線、、過熱のいずれかの条件を検出すると、内部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、各出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。

フォルトが検出された場合、過電圧であれば COUT ピンがトリガされ、低電圧であれば DOUT ピンがトリガされます。過熱、または断線フォルトが検出された場合、DOUT と COUT の両方がトリガされます。生産ライン テストを迅速に行えるよう、BQ77207 デバイスは遅延時間を大幅に削減したカスタマ テスト モード (CTM) を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ77216 アクティブ 内部遅延タイマ搭載、3S ~ 16S (16 個の直列) セル リチウムイオン バッテリの電圧と温度の保護機能 Optimized for higher cell count industrial battery packs.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ77207 3~7 直列セル・リチウムイオン向け電圧 / 温度保護、内部遅延タイマ付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 21日
機能安全情報 BQ77207 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 24日
証明書 BQ77207EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ77207EVM — BQ77207 3S ~ 7S (7 個の直列) セル、リチウムイオン バッテリ向け、電圧 / 温度保護機能の評価基板

BQ77207EVM 評価基板 (EVM) は、3 ~ 7 直列セルのリチウムイオン バッテリ 保護 IC である BQ77207 向けの包括的な評価システムです。  この回路モジュールは、1 個の BQ77207 統合回路 (IC) サーミスタに加えて、7 直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックの過充電、過放電と過熱状態を信号で伝達するのに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010268 — ローサイド MOSFET 制御機能搭載、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のバッテリ パック モニタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、セル電圧精度が高い、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のリチウムイオンまたはリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ パック設計を提示します。この設計では、各セルの電圧、パックの電流、セル、MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) の温度を高精度で監視し、リチウムイオンと LiFePO4 のバッテリ パックを、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電時と放電時の過電流、放電時短絡の状態から保護します。この製品は、ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを採用し、オンとオフの強力な駆動能力を確保しています。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ