TIDA-010937

デジタル インターフェイス搭載、絶縁型、低遅延、優れた PWM (パルス幅変調) 除去能力、ホール電流センスのリファレンス デザイン

TIDA-010937

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、高精度ホール効果電流センサである TMCS1123 を使用し、高精度、低レイテンシ、強化絶縁型、双方向の電流センス システムを提示します。このシステムは、最大 ±62A に対応できる 3 相インバータを採用し、相電流と DC リンク電流を高い信頼性で測定するほか、100ns 未満の過電流検出時間を達成します。過電流スレッショルドは構成可能であり、最大で、フルスケール入力電流範囲の 2.5 倍に設定できます。この製品は、小型フォーム ファクタの 12 ビット A/D コンバータを搭載しているほか、高速 SPI、または最大 21MHz のクロックに対応できるデルタ シグマ変調器を使用できるため、ノイズ耐性の優れた 3.3V I/O デジタル インターフェイスを実現できます。このインターフェイスを、C2000 や Sitara マイコンなどのホスト プロセッサに接続すると、さまざまな A/D 変換テクノロジーを活用して、パッケージ内ホール センサの性能を簡単に評価することができます。 

特長
  • 線形性が高く、ノイズが小さく、寿命全体にわたるドリフトが小さい電流センサであり、±62A の範囲にわたって 9.7 ENOB (実効ビット数) を達成可能     
  • ±1,300V の強化絶縁動作電圧に対応し、過電流検出機能を内蔵した高精度ホール効果電流センサは、システム コストの削減に貢献         
  • 導体の抵抗が小さいため、電力損失を最小限に抑えて放熱要件への適合が容易         
  • アナログ伝搬遅延が 0.6μs、A/D 変換と SPI 転送の合計遅延が 1.6μs と短く、電流ループの高速化と直接トルク制御に貢献         
  • 過電流応答が高速であり、スイッチング速度が高速な GaN や SiC-FET インバータに対応でき、システムの信頼性向上に貢献         
  • 同相過渡耐性と外部磁界除去能力がどちらも高く、システムの精度と信頼性の向上に貢献     
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU926.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCS6.PDF (364 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCS5.PDF (158 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCS8.ZIP (2434 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGO1.ZIP (2784 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCS7.PDF (1053 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCS4.PDF (326 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS7043超低消費電力、超小型サイズ SAR ADC | 12 ビット | 1MSPS | 疑似差動

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクト電流センサ

TMCS1126AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、80Arms、500kHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクト電流センサ

TMCS1123AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、±1,300V、強化絶縁型、80ARMS、250kHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

AMC1035±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド デジタル インターフェイス搭載、絶縁型、低遅延、優れた PWM (パルス幅変調) 除去能力、ホール電流センスのリファレンス デザイ ン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/04/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。