TMCS1126

アクティブ

AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、80Arms、500kHz、ホール効果電流センサ

製品詳細

Continuous current (max) (A) 80 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 600 Rating Catalog Sensitivity (typ) (mV/mT) 15, 25, 26.4, 30, 33, 39.6, 40, 50, 66, 75, 100, 132, 150 Input offset current (±) (max) (mA) 20, 25, 26.7, 30, 33, 37.5, 40, 45, 45.45, 50, 53.3, 60.6, 62.5, 66.7, 80, 100 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 200, 667, 757.6, 800, 933, 1000, 1200, 1212, 1330 Features Alert Function, Digital output alerts MCU when current limit is reached, Externally Driven Zero Current Reference Voltage, Overcurrent protection Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 14 Small-signal bandwidth (kHz) 500 Sensitivity error (%) 0.4, 1 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 50, 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 8.1 Clearance (min) (mm) 8.1 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000
Continuous current (max) (A) 80 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 600 Rating Catalog Sensitivity (typ) (mV/mT) 15, 25, 26.4, 30, 33, 39.6, 40, 50, 66, 75, 100, 132, 150 Input offset current (±) (max) (mA) 20, 25, 26.7, 30, 33, 37.5, 40, 45, 45.45, 50, 53.3, 60.6, 62.5, 66.7, 80, 100 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 200, 667, 757.6, 800, 933, 1000, 1200, 1212, 1330 Features Alert Function, Digital output alerts MCU when current limit is reached, Externally Driven Zero Current Reference Voltage, Overcurrent protection Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 14 Small-signal bandwidth (kHz) 500 Sensitivity error (%) 0.4, 1 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 50, 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 8.1 Clearance (min) (mm) 8.1 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000
SOIC (DVG) 10 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 高い連続電流能力:80ARMS
  • 堅牢な強化絶縁
  • 高精度-グレード A
    • 感度誤差:±0.1%
    • 感度の温度ドリフト: ±20ppm/°C
    • 感度の寿命ドリフト:±0.2%
    • オフセット誤差: ±0.2mV
    • オフセット温度ドリフト:±2µV/℃
    • オフセット寿命ドリフト:±0.2mV
    • 非線形性:±0.1%
  • 標準精度 - グレード B
  • 外部の磁界に対する高い耐性
  • 高精度ゼロ電流リファレンス出力
  • 高速応答
    • 信号帯域幅:500kHz
    • 応答時間:250ns
    • 伝搬遅延:60ns
    • 過電流検出応答:100ns
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 複数の感度オプション:
    • 15mV/A~150mV/A の範囲
  • 安全関連の認定
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1
  • 高い連続電流能力:80ARMS
  • 堅牢な強化絶縁
  • 高精度-グレード A
    • 感度誤差:±0.1%
    • 感度の温度ドリフト: ±20ppm/°C
    • 感度の寿命ドリフト:±0.2%
    • オフセット誤差: ±0.2mV
    • オフセット温度ドリフト:±2µV/℃
    • オフセット寿命ドリフト:±0.2mV
    • 非線形性:±0.1%
  • 標準精度 - グレード B
  • 外部の磁界に対する高い耐性
  • 高精度ゼロ電流リファレンス出力
  • 高速応答
    • 信号帯域幅:500kHz
    • 応答時間:250ns
    • 伝搬遅延:60ns
    • 過電流検出応答:100ns
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 複数の感度オプション:
    • 15mV/A~150mV/A の範囲
  • 安全関連の認定
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1

TMCS1126 は、業界をリードする絶縁性と精度を備えたガルバニック絶縁ホール効果電流センサです。入力電流に比例する出力電圧により、優れた直線性と、あらゆる感度オプションで低ドリフトを実現しています。ドリフト補償を内蔵した高精度のシグナル コンディショニング回路は、温度範囲と寿命全体にわたって、システム レベルのキャリブレーションを必要としない 1.4% 未満の最大感度誤差を達成しており、寿命と温度ドリフトの両方を含む 1 回限りの室温キャリブレーションで、0.9% 未満の最大感度誤差を達成しています。

AC または DC 入力電流は内部導体を流れ、そこで発生する磁界を、内蔵のオンチップ ホール効果センサで測定します。コアレス構造のため、磁気コンセントレータは不要です。差動ホール センサは、外部の浮遊磁界による干渉を排除します。導体抵抗が小さいと、測定可能な電流範囲が最大 ±120A まで拡大すると同時に、電力損失を最小化し、放熱要件を緩和できます。5kVRMS に耐える絶縁と、最小 8mm の沿面距離および空間距離により、高いレベルの信頼性の高い寿命の強化動作電圧を実現します。内蔵シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

固定感度とすることで、デバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。TI は、低コストでグレード B のオプションを提供しています。

TMCS1126 は、業界をリードする絶縁性と精度を備えたガルバニック絶縁ホール効果電流センサです。入力電流に比例する出力電圧により、優れた直線性と、あらゆる感度オプションで低ドリフトを実現しています。ドリフト補償を内蔵した高精度のシグナル コンディショニング回路は、温度範囲と寿命全体にわたって、システム レベルのキャリブレーションを必要としない 1.4% 未満の最大感度誤差を達成しており、寿命と温度ドリフトの両方を含む 1 回限りの室温キャリブレーションで、0.9% 未満の最大感度誤差を達成しています。

AC または DC 入力電流は内部導体を流れ、そこで発生する磁界を、内蔵のオンチップ ホール効果センサで測定します。コアレス構造のため、磁気コンセントレータは不要です。差動ホール センサは、外部の浮遊磁界による干渉を排除します。導体抵抗が小さいと、測定可能な電流範囲が最大 ±120A まで拡大すると同時に、電力損失を最小化し、放熱要件を緩和できます。5kVRMS に耐える絶縁と、最小 8mm の沿面距離および空間距離により、高いレベルの信頼性の高い寿命の強化動作電圧を実現します。内蔵シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

固定感度とすることで、デバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。TI は、低コストでグレード B のオプションを提供しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMCS1126 高精度 500kHz ホール効果電流センサ、強化 絶縁 動作電圧 、過電流検出 、周囲磁界除去機能搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 9月 26日
アプリケーション・ノート ホール エフェクト電流センサのフューズド リード フレーム タイプとノ ンフューズド リード フレーム タイプの比較 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート Design Considerations of Using In-Package Hall-Effect Current Sensors in Solar Systems PDF | HTML 2025年 12月 17日
アプリケーション・ノート 高電磁干渉アプリケーションでの TMCS11xx の使用 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 4月 24日
アプリケーション・ノート Summary of Solar Application Scenarios Using In-package Hall-effect Current Sensors PDF | HTML 2025年 3月 19日
アプリケーション・ノート Thermal Analysis of the TMCS1123 Hall-Effect Current Sensor PDF | HTML 2025年 1月 21日
技術記事 高精度電流センシングにより、ソーラー エネルギー システムと EV チャージャの安全性の向上を実現 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 26日
技術記事 為更安全的太陽能系統和 EV 充電器提供準確的電流感測 PDF | HTML 2024年 4月 17日
技術記事 더 안전한 태양광 에너지 시스템 및 EV 충전기를 위한 정확한 전류 감 지 제공 PDF | HTML 2024年 4月 15日
証明書 TMCS1126AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 21日
証明書 TMCS1126BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 21日
証明書 TMCS1126CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 18日
アプリケーション概要 低ドリフト、高精度のインライン絶縁型磁気式モーター電流測定 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2023年 8月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMCS-A-ADAPTER-EVM — DVG、DVF、DZP の各パッケージ向け、TMCS 絶縁型ホール エフェクト電流センサ アダプタ カード (IC は付属していません)

TMCS-A-ADAPTER-EVM は、DVG、DVF、DZP の各パッケージを使用する TMCS 絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタを、迅速かつ利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大 90A の電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。TMCS-A-ADAPTER-EVM は、1 枚の PCB で構成されています。この PCB には、テスト ポイントとブレークアウト ヘッダ ピンを実装するための場所がありますが、部品は未実装です。PCB (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMCS1126EVM — TMCS1126 評価基板

TMCS1126EVM は、内部リファレンスを活用する絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタである TMCS1126 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図したツールです。この評価基板を使用すると、ホール入力側に最大動作電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルとして使用することや、電磁干渉 (EMI) テストに適した治具のレイアウトとして使用することを意図したものではありません。TMCS1126EVM は 1 枚のプリント基板で構成されており、5 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 PSpice Model (for TMCS1126BBA)

SBOMCP0.ZIP (11 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 PSpice Model (for TMCS1126B6A)

SBOMCP2.ZIP (11 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 PSpice Model (for TMCS1126B9A)

SBOMCP9.ZIP (11 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 PSpice Model (for TMCS1126BAA)

SBOMCP1.ZIP (11 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 PSpice Model (for TMCS1126BEA)

SBOMCO8.ZIP (11 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 PSpice Model (for TMCS1126x2A)

SBOMCP3.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 PSpice Model (for TMCS1126x3A)

SBOMCP5.ZIP (11 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 PSpice Model (for TMCS1126x4A)

SBOMCO6.ZIP (11 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 PSpice Model (for TMCS1126x5A)

SBOMCP4.ZIP (11 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 PSpice Model (for TMCS1126x7A)

SBOMCP7.ZIP (11 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 PSpice Model (for TMCS1126x8A)

SBOMCP8.ZIP (11 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 PSpice Model (for TMCS1126xA1)

SBOMCJ7.ZIP (405 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 PSpice Model (for TMCS1126xDA)

SBOMCO7.ZIP (11 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 TINA-TI Reference Design

SBOMCP6.ZIP (294 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TMCS1126 and TMCS1126-Q1 TINA-TI Spice Model (for TMCS1126x1A )

SBOMCJ8.ZIP (35 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

CS-MAGNETIC-ERROR-TOOL-CALC Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool

Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010957 — 15kW ~ 30kW 双方向、三相+中性線、フライング コンデンサ方式の GaN リファレンス デザイン

本リファレンス デザインは、3 レベル、三相+中性線、窒化ガリウム (GaN) ベースのフライング キャパシタ電力ステージを実装するための設計テンプレートを提供します。高速スイッチング電力デバイスの採用により、等価 125kHz でのスイッチングが可能となり、フィルタ用磁性部品の小型化と電力ステージの電力密度向上を実現します。マルチレベル トポロジにより、最大 900V の高い DC バス電圧において、定格 650V の電力デバイスを使用できます。トランジスタ両端にかかるスイッチング電圧ストレスが低減されることでスイッチング損失が抑制され、フル パワー時に 98.9% の効率を達成しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010282 — 1.3kW GaN トーテムポール力率補正とモーター インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、主要な家電製品や類似製品向けの 1.3kW トーテムポール力率補正 (PFC) およびモーター インバータです。このデザインは、デジタル トーテムポール PFC と、3 相 PMSM (永久磁石同期モーター) のセンサレス ベクトル制御を実装する方法を提示し、単一の C2000™ マイコンで効率向上と低プロファイルの要件を満たすことができます。このリファレンス デザインで利用できるハードウェアとソフトウェアはテスト済みであり、すぐに使用できるので、開発期間の短縮が可能です。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010937 — デジタル インターフェイス搭載、絶縁型、低遅延、優れた PWM (パルス幅変調) 除去能力、ホール電流センスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高精度ホール効果電流センサである TMCS1123 を使用し、高精度、低レイテンシ、強化絶縁型、双方向の電流センス システムを提示します。このシステムは、最大 ±62A に対応できる 3 相インバータを採用し、相電流と DC リンク電流を高い信頼性で測定するほか、100ns 未満の過電流検出時間を達成します。過電流スレッショルドは構成可能であり、最大で、フルスケール入力電流範囲の 2.5 倍に設定できます。この製品は、小型フォーム ファクタの 12 ビット A/D コンバータを搭載しているほか、高速 SPI、または最大 21MHz のクロックに対応できるデルタ (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DVG) 10 Ultra Librarian